Cat® 345トラックホー油圧ショベルは、大規模なプロジェクトで最高のパワー、性能、操作性、掘削能力、溝堀能力、重量物の吊り上げ能力を発揮します。

大型油圧ショベル 345 - Tier 4 / Stage V日本

Cat® 345 Hydraulic Excavator

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
346 hp
258 kW
運転質量
93000 lb
42200 kg
最大掘削深さ
23.6 ft
7200 mm

概要

信頼性。快適、生産性。

CAT® 345は、信頼性の高い生産、オペレータを重視した機能、および低い所有コストと運転経費のバランスを実現するマルチタスクマスタです。信頼性の高いCAT C9.3B 258 kWエンジンと、トラックの積込みや溝掘りなどの特定の用途で燃料消費を管理するために役立つ2つのパワーモードを装備したこの機械は、複数のCATアタッチメントと互換性があり、均一性と性能が重要になる作業に適したスマートな選択肢です。

利点

スマートに作業

スマートモードでは、オペレータの作業の燃料効率を最大限に高めるために出力を自動的に調整し、旋回などの操作に必要な出力を減らしながら、掘削用の出力を向上させます。

最新のキャブが作業の負担軽減に寄与

油圧ショベルは通常、苛酷かつ困難な場所で使用されます。345のキャブが備える安全性と利便性は、作業中の疲労、ストレス、騒音、温度からオペレータを保護するのに役立ちます。  

時間とコストの削減

CAT®次世代油圧ショベルは、部品の共通化、整備間隔の長期化および整備の同時化、優れたカスタマーサービス、卓越した製品サポートを提供しています。

製品仕様 345 - Tier 4 / Stage V日本

ISO 9249定格出力(ネット) 346 hp 258 kW
エンジンモデル Cat C9.3 Cat C9.3
エンジン出力 - ISO 14396 347 hp 259 kW
内径 5 in 115 mm
行程 6 in 149 mm
総行程容積(排気量) 568 in³ 9.3 l
運転質量 93000 lb 42200 kg
最大掘削深さ 23.6 ft 7200 mm
ブーム リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in)
アーム R2.9TB(9 ft 6 in) R2.9TB(9 ft 6 in)
バケット HD 2.41 m³(3.15 yd³) HD 2.41 m³(3.15 yd³)
最大床面掘削半径 37 ft 11290 mm
最大掘削高さ 34.6 ft 10540 mm
最大ダンプ高さ 23.7 ft 7210 mm
最小ダンプ高さ 10.3 ft 3130 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 23 ft 7040 mm
最大垂直掘削深さ 17.7 ft 5390 mm
ISOバケット掘削力 52860 lbf 235 kN
ISOアーム掘削力 40530 lbf 198 kN
メインシステム - 最大流量 630 l/min(166 gal/min) 630 l/min(166 gal/min)
最大圧力 - 機器 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4061 psi 28000 kPa
旋回速度 8.27 r/min 8.27 r/min
最大旋回トルク 114543 ft·lbf 155 kN·m
燃料タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系統 10.5 gal(US) 40 l
エンジンオイル 8.5 gal(US) 32 l
旋回ドライブ 3.6 gal(US) 13.5 l
走行減速機 2.1 gal(US) 8 l
油圧システム - タンクを含む 111.7 gal(US) 423 l
作動油タンク 49.1 gal(US) 186 l
ブーム リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in)
アーム R2.9TB(9 ft 6 in) R2.9TB(9 ft 6 in)
バケット HD 2.41 m³(3.15 yd³) HD 2.41 m³(3.15 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.6 ft 3230 mm
ハンドレール部高さ 11.1 ft 3370 mm
全長(輸送時) 38.1 ft 11620 mm
後端旋回半径 11.6 ft 3530 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.3 ft 1300 mm
最低地上高 1.7 ft 520 mm
トラック全長 16.5 ft 5030 mm
タンブラ中心距離 13.3 ft 4040 mm
クローラ中心距離 9 ft 2740 mm
全幅(輸送時) 11 ft 3340 mm

345 - Tier 4 / Stage V日本 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • ヒータ付きエアサスペンションシート

エンジン

  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 標高3,300 m(10,830 ft)まで稼働可能
  • 52 °C(126 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動作動油加温機能
  • 旋回反転防止弁
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行
  • 生分解性作動油に対応
  • ロング足回り

足回りと構造

  • ベースフレーム上のけん引用アイ(ISO 15818準拠)
  • 9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト

電気系統

  • メンテナンスフリー1000 CCAバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

Catテクノロジ

  • Cat Product Link
  • ブレーカ自動停止機能

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S.O.S)サンプリングポート

安全とセキュリティ

  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンクのロック)
  • ロック式燃料ドレンコンパートメント
  • 滑止めプレートおよび沈込み式ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867準拠)
  • 信号/警告ホーン
  • 標準視認ミラーパッケージ
  • セカンダリエンジンシャットダウンスイッチ(地上操作可能)
  • リアビューカメラと右側サイドミラー

345 - Tier 4 / Stage V日本 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)

エンジン

  • 寒冷時始動用ブロックヒータ
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • 微調整スイング
  • 複合2方向補助回路
  • 複合2方向補助回路(ブレーカリターンフィルタ)

足回りと構造

  • 600 mm(24 in)ダブルグローサトラックシュー
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサトラックシュー
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー

ブームおよびアーム

  • 6.55 (21 ft 6 in)大容量掘削ブーム
  • 6.9 m(22 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.55 (8 ft 4 in)大容量掘削アーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)リーチアーム
  • 3.0 m(9 ft 10 in)大容量掘削アーム
  • 3.35 m(11 ft)リーチアーム
  • 3.35 m(11 ft)HDリーチアーム

整備とメンテナンス

  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

345 - Tier 4 / Stage V日本 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル

次について現在提供中のキャンペーンを確認  345 - Tier 4 / Stage V日本

その他のキャンペーンを見る