エンジン
| エンジンモデル | OC62-D-BH OC62-D-BH |
| 定格出力 | 4.7 hp 3.5 kW |
| 定格出力(ネット) | 4.7 hp 3.5 kW |
| 総行程容積(排気量) | 16.8 in³ 0.276 l |
| 定格回転数 | 2500 r/min 2500 r/min |
重要な仕様
| エンジンモデル | OC62-D-BH OC62-D-BH |
| 定格出力 | 4.7 hp 3.5 kW |
| 定格出力(ネット) | 4.7 hp 3.5 kW |
| 総行程容積(排気量) | 16.8 in³ 0.276 l |
| 定格回転数 | 2500 r/min 2500 r/min |
| 運転質量 | 1102 lb 500 kg |
| 標準バケット容量 | 0.39 yd³ 0.011 m³ |
| 標準バケット幅 | 12.5 in 318 mm |
| 作動油タンク | 1.9 gal(US) 7.2 l |
| 燃料タンク | 1.1 gal(US) 4 l |
| 走行速度 | 0.87 mile/h 1.4 km/h |
| 掘削力 - バケット | 1675 lbf 7.45 kN |
| 登坂能力 - 最大 | 30° 30° |
| トラックベルト/シュー幅 | 5.9 in 150 mm |
| 最大掘削半径 | 95.1 in 2415 mm |
| 後端 - 旋回半径 | 28 in 710 mm |
| 最大ダンプ(積込み)高さ | 61.8 in 1570 mm |
| 最大掘削深さ | 51.4 in 1305 mm |
| 最大掘削高さ | 88.4 in 2245 mm |
| 最小フロントスイング半径 | 37.8 in 960 mm |
| トラック全幅 | 27.2 in 690 mm |
| 最低地上高 | 5.9 in 150 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 37.8 in 960 mm |
| 輸送時全長 | 94.1 in 2390 mm |
| ブレード幅 | 27.2 in 690 mm |
| 足回り全長 | 42.5 in 1080 mm |
| 最大床面掘削半径 | 92.3 in 2345 mm |
| 輸送時全高 | 49.6 in 1260 mm |
| ブレード高さ | 6.9 in 175 mm |
| ブレード最大上昇量 | 6.1 in 155 mm |
| ブレード最大下降量 | 4.1 in 105 mm |
| 車両旋回速度 | 7.5 r/min 7.5 r/min |
| ブームスイング - 右 | 70° 70° |
| ブームスイング - 左 | 70° 70° |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。