概要
日常の作業に適した高い燃料効率
CAT® 336は燃料効率に優れた油圧システムによりヤードあたりのコストを削減します。標準的なCAT Gradeの切土の手直しにおいて、VisionLink™およびディーラのサポートにより、アップタイムと長期的な価値が最大化されます。
重要な仕様
CAT® 336は燃料効率に優れた油圧システムによりヤードあたりのコストを削減します。標準的なCAT Gradeの切土の手直しにおいて、VisionLink™およびディーラのサポートにより、アップタイムと長期的な価値が最大化されます。
強力な油圧システムと滑らかなスイングトルクで、各シフトでより多くのものを動かすことができます。CAT GradeとPayloadがサイクルを速めて杯数を減らし、アップタイムを長く保って作業の収益性を創出します。
強化されたブームと頑丈な足回りによる堅牢な構造で、過酷な地形にも対応します。336は、他の機械が摩耗してしまう条件においても長持ちするように製造されています。
自動ヘビーリフトは必要時のみ追加パワーを提供し、重量物を安全かつ効率的に取り扱いながら、無駄な燃料消費を低減するために役立ちます。
10 件中 1-6 件を表示
| 定格出力(ネット)- ISO 9249 | 300 hp 223.5 kW |
| 定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) | 304 HP(メートル) 304 HP(メートル) |
| エンジンモデル | Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA |
| エンジン出力 - ISO 14396 | 302 hp 225 kW |
| エンジン出力 - ISO 14396(DIN) | 306 HP(メートル) 306 HP(メートル) |
| 内径 | 4 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| バイオディーゼル燃料使用可 | B20まで¹ B20まで¹ |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 |
| 注記(1) | 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 |
| 注記(2) | ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 |
| 運転質量 | 81100 lb 36800 kg |
| 最大掘削深さ | 26.11 ft 8210 mm |
| ブーム | リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in) |
| アーム | リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in) |
| バケット | HD 2.00 m³(2.61 yd³) HD 2.00 m³(2.61 yd³) |
| 最大床面掘削半径 | 38.7 ft 11760 mm |
| 最大掘削高さ | 35.3 ft 10740 mm |
| 最大ダンプ高さ | 24.6 ft 7470 mm |
| 最小ダンプ高さ | 6.2 ft 1890 mm |
| 2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 26.6 ft 8080 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 21.4 ft 6490 mm |
| ISOバケット掘削力 | 47190 lbf·ft 210 kN |
| ISOアーム掘削力 | 32480 lbf·ft 144 kN |
| メインシステム - 最大流量 | 148 gpm 560 l/min |
| 最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大圧力 - 機器 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
| 最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大圧力 - 旋回 | 4264 psi 29400 kPa |
| 最大旋回トルク | 105250 lbf·ft 143 kN·m |
| 注記(1) | *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります |
| 燃料タンク容量 | 158.5 gal(US) 600 l |
| 冷却系統 | 10.2 gal(US) 39 l |
| エンジンオイル | 6.6 gal(US) 25 l |
| 旋回ドライブ(各ドライブ) | 4.8 gal(US) 18 l |
| 走行減速機 | 2.1 gal(US) 8 l |
| 油圧システム - タンクを含む | 98.5 gal(US) 373 l |
| 作動油タンク | 42.5 gal(US) 161 l |
| 尿素水タンク | 13.2 gal(US) 50 l |
| ブーム | リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in) |
| アーム | リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in) |
| バケット | HD 2.00 m³(2.61 yd³) HD 2.00 m³(2.61 yd³) |
| 全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 10.5 ft 3180 mm |
| ハンドレール部高さ | 10.5 ft 3180 mm |
| 全長(輸送時) | 36.8 ft 11180 mm |
| 後端旋回半径 | 11.7 ft 3530 mm |
| カウンタウエイト下端高さ | 4.2 ft 1260 mm |
| 最低地上高 | 1.8 ft 510 mm |
| トラック全長 | 16.6 ft 5030 mm |
| タンブラ中心距離 | 13.3 ft 4040 mm |
| クローラ中心距離 | 9 ft 2740 mm |
| 全幅(輸送時) | 10.5 ft 3190 mm |
| 全幅(輸送時) - 850 mm(33 in)シュー | 11.9 ft 3590 mm |
| リサイクル性 | 98% 98% |
| エアコン | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、0.90 kg(1.984 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.287メートルトン(1.419トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.780 kg(1.719 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、0.90 kg(1.984 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.287メートルトン(1.419トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.780 kg(1.719 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。
CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。
オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。Cat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。
Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。
基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。
リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。
リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。
オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。
VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。
オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true