概要
アタッチメントの追跡と管理がシンプルに
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
利点
トラック 位置 位置の追跡
複数の作業現場にあるアタッチメントの位置を表示し、アタッチメントの紛失を減らすことができます。
トラック 稼働率 稼働率の追跡
アタッチメントごとの運転時間を追跡し、ツールのメンテナンスまたは摩耗部品の交換の必要性を予測することができます。
容易な 統合 簡単に統合可能
PL161は、どのブランドまたは種類の機械にも取り付けることができ、Catモバイルおよびオンラインアプリケーションに統合して位置および追跡の詳細を表示することができます。
機能一覧
- PL161は車両のブランドや種類を問わず取り付けられます。
- 複数の現場のアタッチメント位置を表示できます。
- 現場の境界線(ジオフェンス)を設定することで、アタッチメントの配置間違いや盗難を低減できます。
- アタッチメントごとの運転時間を追跡し、摩耗部品の交換またはアタッチメント自体の交換の必要性を予測します。
- PL161はコンパクトなサイズのため、作業を妨げることなくアタッチメントに関するデータを収集できます。
- PCブラウザやモバイルデバイスからアタッチメントの表示や追跡を行えます。
- PL161は、油圧ショベル用の多くのCATアタッチメントにあらかじめ取り付けられています。*
*地域によって異なる場合があります。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
- PL161は非常に耐久性に優れ、メンテナンスフリーであるため、過酷な作業環境にさらされる機械にも設置できます。
- PL161は、最大2年間バッテリで駆動し、Bluetooth® Low Energyテクノロジを利用して通信を行います。
- PL161のファームウェアは、事前設定されインストールされています。
- 一部のトラック油圧ショベルおよび大型ホイールローダのモデル*で利用可能なワークツール識別機能により、さらに時間を節約できます。
- 装着しているツールをシェイクするだけでツールが識別され、アタッチメント設定(圧力、フロー、および寸法)がすべて正しいことも確認されるため、短時間で効率的に作業できます。
- 多くの油圧ショベルモデル(GCおよびGXを除く)は、アタッチメント設定をCAT Grade、CAT eフェンスなどに自動的にインポートする作業ツールプロファイルを備えています。
*地域によって異なる場合があります。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
- PL161は、機械に搭載されたBluetoothレシーバやPL542に信号を送信します。
- 最新の位置情報が携帯電話接続および衛星接続を使用して、VisionLinkに送信されるため、保有機械を完全に管理することができます。
CAT PL161アタッチメントトラッカ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
動画
インフォグラフィックス
CAT PL161アタッチメントトラッカ
Cat PL161アタッチメントロケータ
Cat PL161アタッチメントロケータ
Cat PL161アタッチメントロケータ
CAT®PL161アタッチメントトラッカ | ワークツール識別機能
Cat PL161アタッチメントロケータのしくみ