概要
チルトローテータにCAT®仕上げ整地ビームを取り付ければ、仕上げ整地作業が可能になります。仕上げ整地ビームにはさまざまな幅のオプションがあり、歩道に土砂の山を作る、整地の仕上げをする、商用建設現場を整備するなどの作業を行うことができます。
重要な仕様
チルトローテータにCAT®仕上げ整地ビームを取り付ければ、仕上げ整地作業が可能になります。仕上げ整地ビームにはさまざまな幅のオプションがあり、歩道に土砂の山を作る、整地の仕上げをする、商用建設現場を整備するなどの作業を行うことができます。
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 98 in 2500 mm |
| 高さ | 13 in 330 mm |
| 奥行き | 49 in 1252 mm |
| ローラ直径 | 11.75 in 298.5 mm |
| 質量 | 1224 lb 555 kg |
| 注記 | ブラケットを除いた高さ。 ブラケットを除いた高さ。 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。