仕上げ整地ビーム2,000 mm(79 in)

仕上げ整地ビーム 仕上げ整地ビーム: 637-6961

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

79 in
2000 mm
高さ
13 in
330 mm
奥行き
49 in
1252 mm

概要

チルトローテータにCAT®仕上げ整地ビームを取り付ければ、仕上げ整地作業が可能になります。仕上げ整地ビームにはさまざまな幅のオプションがあり、歩道に土砂の山を作る、整地の仕上げをする、商用建設現場を整備するなどの作業を行うことができます。

製品仕様 仕上げ整地ビーム: 637-6961

79 in 2000 mm
高さ 13 in 330 mm
奥行き 49 in 1252 mm
ローラ直径 11.75 in 298.5 mm
質量 1085 lb 492 kg
注記 ブラケットを除いた高さ。 ブラケットを除いた高さ。

仕上げ整地ビーム: 637-6961 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

仕上げ整地ビーム2,000 mm(79 in)

仕上げ整地ビーム2,000 mm(79 in)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る