HM5515標準林業マルチャー

マルチャー HM5515標準林業マルチャー

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

モータ
可変トルク油圧ピストンモータ
可変トルク油圧ピストンモータ
全幅
78 in
1984 mm
ドライブ方法
ポリチェーンベルト
ポリチェーンベルト

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

信頼性の高い性能

信頼性の高い性能

  • 直径152 mm(6インチ)から最大407 mm(16インチ)の木を切ります。
  • 2つのロータタイプ:
    • 標準 – 歯付きロータのみ
    • バイトリミッタ – ロータの失速を防ぎ、より細かく細断片化した材料を作るために、歯がリブによって分離されたロータ
  • 可変トルク油圧ピストンモータは、高回転数、低トルクと低回転数、高トルクの間でシフトし、必要なときに回転数を出し、パワーが重要なときにパワーを与えます。
  • ブラケットを使用すると、マルチャーを各サイズクラス内のさまざまな油圧ショベルに取り付けることができます。
  • 千鳥状の歯の設計により、失速と干渉を軽減します。
  • マルチャーティースオプションは、用途と最終的な材料サイズの好みによって異なります:
    • 標準:最も一般的に使用されるオプション。岩石の存在が最小限で耐久性が必要な場合に使用する、かなり細かい最終製品。
    • 岩石破砕:より大きな最終製品ですが、岩石が存在するアプリケーションでも動作します。
    • バイトリミッタ:リミッタとカウンターナイフで刃先が鋭利で、非常に細かい最終製品向けです。岩石が少なく、立木が多い場所で使用してください。
  • 硬化されたカウンターブレードにより、仕上げ材のサイズが小さくなり、堆肥化の速度が向上します。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

  • ボルトオンサービスパネルにより、内部コンポーネントにすばやく簡単にアクセスできます。
  • ポリチェーンベルト駆動トランスミッションは、始動時のスリップを解消し、メンテナンスコストを削減します。
  • モータはフレームに統合され、落下する粉塵からのほこり、損傷、衝撃からモータを保護します。
  • アクセスボルトをパネルに引き込み、粉塵から保護して、サービスパネルを確実に保護します。
  • 現場で交換可能な摩耗部品を使用して、より迅速に業務に復帰できます。
安全の優先順位

安全の優先順位

  • 油圧式マルチングドアは、用途や周辺環境に応じて材料を分散させ、作業環境や設備を安全に保ちます。
  • マルチングドアの動作は、キャブの電動ダイバータバルブまたは中圧油圧キットによって制御されます。
    • ドアを閉めた状態 – 通行権、電力線とパイプラインの近く、道路沿いのメンテナンス。
    • ドアが開いている状態 – 植生管理、作業場の清掃、森林の木材燃料の除去、および防火壁。
  • 流量制御バルブは、モータを過度の流量から保護します。
  • アースレベルのプライマリグリースポイントにより、日常的なメンテナンスを行う際に安全に使用できます。
  • ボルトオン、交換可能なスキッドにより、マルチャーが地面に入ったり、摩耗や損傷を促進する材料になることを防ぎます。
統合型テクノロジにより効率性と生産性を改善

統合型テクノロジにより効率性と生産性を改善

  • もうアタッチメントを探して時間を無駄にすることはありません。Cat PL161アタッチメントロケータは、ほとんどのアタッチメントで使用できます。
  • 単一のソースから、すべてのアタッチメントと車両を追跡できます。資産追跡機能を備えたアタッチメントは、VisionLink®(ビジョンリンク)およびProduct Link™(プロダクトリンク)搭載の機器で確認できます。
  • お客様の大切な資産を安全に保護します。資産追跡機能搭載のアタッチメントが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されます。境界線は簡単に設定できます。

製品仕様 HM5515標準林業マルチャー

モータ 可変トルク油圧ピストンモータ 可変トルク油圧ピストンモータ
全幅 78 in 1984 mm
ドライブ方法 ポリチェーンベルト ポリチェーンベルト
作業幅 62 in 1584 mm
最大切削直径 16 in 407 mm
全高 40.5 in 1028 mm
長さ 44 in 1108 mm
固定ツース(ドラムあたり) 34 34
質量 4718 lb 2140 kg
最適な油圧流量 200~300 L/min (53~80 gpm) 200~300 L/min (53~80 gpm)
最適油圧 207~345 bar (3000~5000 psi) 207~345 bar (3000~5000 psi)
ドラム速度 1,800~2,000 rpm 1,800~2,000 rpm

HM5515標準林業マルチャー を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

写真

写真

写真

写真

写真

写真
写真
写真
写真
写真

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  HM5515標準林業マルチャー

その他のキャンペーンを見る