HM416

HM416 マルチャー

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
74.1 in
1882 mm
作業幅
58.6 in
1488 mm
長さ
53.3 in
1355 mm

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

用途

用途

マルチャーの用途には、折れ枝の除去、草木の管理、未耕作地の開墾、環境維持、剪定した枝木や有機性廃棄物を破砕してバイオマス生産を行う作業などがあります。
高性能マルチ生成機能

高性能マルチ生成機能

一般的な森林地形の草木や下生えの伐採、マルチ生成に高性能を発揮できるように設計されています。苗木、潅木、樹木などを細かくしてマルチを生成。
堅牢なマルチングヘッド

堅牢なマルチングヘッド

堅牢なマルチングヘッドにより、最大直径200 mm(8 in)までの木の処理が可能なため、伐採作業を効果的に行うことができます。
2速油圧モータ

2速油圧モータ

2速アキシャルピストン油圧モータは、スムーズで効率的なパフォーマンスを発揮するとともに、負荷の変化に合わせて最適なトルクを提供します。
調整式プッシュフレーム

調整式プッシュフレーム

標準装備の調整式プッシュフレームにより樹木をコントロールして、最適に切断して、効率を高めます。高さを抑えた設計により、オペレータの視界が向上しています。ピン型セグメントにより、ツースの切断面を制御して、ツース寿命を延長します。
カラーコード式圧力ゲージ

カラーコード式圧力ゲージ

カラーコード式圧力ゲージを標準装備しています。オペレータは運転席から圧力を確認でき、生産性を最大化します。緑、黄、赤のカラーコードによって、マルチャーにかかる負荷が判断できるため、オペレータは負荷の変化に応じて切削を調整することができ、生産性が最大限に高まります。

製品仕様 HM416

全幅 74.1 in 1882 mm
作業幅 58.6 in 1488 mm
長さ 53.3 in 1355 mm
全高 58.3 in 1481 mm
質量 2960.8 lb 1343 kg
ドライブ方法 ポリチェーンベルト ポリチェーンベルト
モータ アキシャルピストン2速 アキシャルピストン2速
必要な油圧システム XHP / XE XHP / XE
最適な油圧流量 135 ~ 155 L/min(36 ~ 41 gpm) 135 ~ 155 L/min(36 ~ 41 gpm)
最適油圧 200 ~ 350 bar(2,900 ~ 5,077 psi) 200 ~ 350 bar(2,900 ~ 5,077 psi)
ドラム速度 1,900 ~ 2,200 rpm 1,900 ~ 2,200 rpm
固定ツース(ドラムあたり) 34 34
最大切削直径 7.9 in 200 mm
最大切削深さ 4.1 in 105 mm

HM416 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

Cat® 259DコンパクトトラックローダとHM215Cマルチャー

作動中のCat®マルチャー

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat® 259DコンパクトトラックローダとHM215Cマルチャー
作動中のCat®マルチャー

作動中のCat® Cシリーズマルチャー

CAT® Cシリーズマルチャーの概要

Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーのメンテナンスのヒント

Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーの操作のヒント

マルチャーを装着したCat® 299D2 XHPコンパクトトラックローダのお客様の使用事例(イギリス、ノーサンプトンシャー)

CAT®マルチャーの機能と利点

作動中のCat® Cシリーズマルチャー
CAT® Cシリーズマルチャーの概要
Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーのメンテナンスのヒント
Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーの操作のヒント
マルチャーを装着したCat® 299D2 XHPコンパクトトラックローダのお客様の使用事例(イギリス、ノーサンプトンシャー)
CAT®マルチャーの機能と利点

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  HM416

その他のキャンペーンを見る