概要
草木や伸びすぎた樹木等の伐採やマルチの生成に高性能を発揮。
重要な仕様
11 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 74.1 in 1882 mm |
| 作業幅 | 62.3 in 1582 mm |
| 長さ | 53.3 in 1354 mm |
| 全高 | 58.3 in 1480 mm |
| 質量 | 3053.4 lb 1385 kg |
| ドライブ方法 | ポリチェーンベルト ポリチェーンベルト |
| モータ | アキシャルピストン2速 アキシャルピストン2速 |
| 必要な油圧システム | 高速フローXPS 高速フローXPS |
| 最適な油圧流量 | 120 ~ 125 L/min(31 ~ 33 gpm) 120 ~ 125 L/min(31 ~ 33 gpm) |
| 最適油圧 | 200 ~ 278 bar(2,900 ~ 4,061 psi) 200 ~ 278 bar(2,900 ~ 4,061 psi) |
| ドラム速度 | 2,576 ~ 2,683 rpm 2,576 ~ 2,683 rpm |
| 固定ツース(ドラムあたり) | 26 26 |
| 最大切削直径 | 7.9 in 200 mm |
| 最大切削深さ | 1 in 26 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true