HM210

HM210 マルチャー

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
48.3 in
1226 mm
作業幅
39.8 in
1012 mm
長さ
28.1 in
714 mm

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

用途

用途

マルチャーの用途には、折れ枝の除去、草木の管理、未耕作地の開墾、環境維持、剪定した枝木や有機性廃棄物を破砕してバイオマス生産を行う作業などがあります。
可変容量ピストン

可変容量ピストン

モータ圧力がストール状態に近づくと、モータ容量が変化して低速高トルクに変わり、ストールするリスクを低減しつつ出力を資材に伝達します。資材の除去が終わると、モータ容量は自動的に元の高速運転に戻ります。
バランスの取れたドラム

バランスの取れたドラム

マルチングドラムは、最大限のマルチング性能とスムーズな操作を実現するために加重されています。千鳥刃設計により、常に1つの歯だけが資材に接触することで、効率的な切削性能を実現しています。
CAT® XTC油圧ホース

CAT® XTC油圧ホース

クイックディスコネクト油圧ラインにより、ツールの取替えを簡単に行えます。ケースドレーンラインにより、モータの寿命を延ばし、内部モータコンポーネントを保護しています。使用中の油圧ライン保護のためにスパイラルラップホース保護が施されています。
デュアル油圧ドア

デュアル油圧ドア

標準のデュアル油圧ドア(前面および背面に位置)により、破片をドラム内でより長く再循環させて、より細かく処理することができます。
一体型スタンド

一体型スタンド

一体型スタンドにより、アタッチメント取付けと取外し時のアクセスが容易です。マルチャーを平らに置いて保管できます。

製品仕様 HM210

全幅 48.3 in 1226 mm
作業幅 39.8 in 1012 mm
長さ 28.1 in 714 mm
全高 41.9 in 1065 mm
質量 1190.5 lb 540 kg
ドライブ方法 Vベルトドライブ Vベルトドライブ
モータ 2速アキシャルピストン 2速アキシャルピストン
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
最適な油圧流量 70~130 L/min(18~34 gpm) 70~130 L/min(18~34 gpm)
最適油圧 150~250 bar(2,175~3,626 psi) 150~250 bar(2,175~3,626 psi)
ドラム速度 2,770~2,890 RPM 2,770~2,890 RPM
固定ツース(ドラムあたり) 24 24
最大切削直径 120~200 mm(5~8 in) 120~200 mm(5~8 in)

HM210 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

フェンスを越えて雑草木を刈払するCAT® HM210マルチャー

右側

作業用途でのCAT® HM210マルチャー

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
フェンスを越えて雑草木を刈払するCAT® HM210マルチャー
右側
作業用途でのCAT® HM210マルチャー

次について現在提供中のキャンペーンを確認  HM210

その他のキャンペーンを見る