概要
草木や伸びすぎた樹木等の伐採やマルチの生成に高性能を発揮。
9 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 40.4 in 1026 mm |
| 作業幅 | 32.2 in 818 mm |
| 長さ | 28.1 in 714 mm |
| 全高 | 41.9 in 1065 mm |
| 質量 | 1080.3 lb 490 kg |
| ドライブ方法 | Vベルトドライブ Vベルトドライブ |
| モータ | 2速アキシャルピストン 2速アキシャルピストン |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適な油圧流量 | 70~130 L/min(18~34 gpm) 70~130 L/min(18~34 gpm) |
| 最適油圧 | 150~250 bar(2,175~3,626 psi) 150~250 bar(2,175~3,626 psi) |
| ドラム速度 | 2,770~2,890 RPM 2,770~2,890 RPM |
| 固定ツース(ドラムあたり) | 15 15 |
| 最大切削直径 | 120~200 mm(5~8 in) 120~200 mm(5~8 in) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true