概要
草木や伸びすぎた樹木等の伐採やマルチの生成に高性能を発揮。
13 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 69.2 in 1758 mm |
| 作業幅 | 58.3 in 1480 mm |
| 長さ | 48 in 1219 mm |
| 全高 | 50.4 in 1281 mm |
| 質量 | 1803.4 lb 818 kg |
| ドライブ方法 | Vベルト Vベルト |
| モータ | アキシャルピストン2速 アキシャルピストン2速 |
| 必要な油圧システム | 高速フロー 高速フロー |
| 最適な油圧流量 | 96 ~ 117 L/min(25 ~ 31 gpm) 96 ~ 117 L/min(25 ~ 31 gpm) |
| 最適油圧 | 200 ~ 230 bar(2,900 ~ 3,336 psi) 200 ~ 230 bar(2,900 ~ 3,336 psi) |
| ドラム速度 | 2,480 ~ 3,020 rpm 2,480 ~ 3,020 rpm |
| 固定ツース(ドラムあたり) | 36 36 |
| 最大切削直径 | 7.9 in 200 mm |
| 最大切削深さ | 2.8 in 70 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat® 259DコンパクトトラックローダとHM215Cマルチャー
作動中のCat®マルチャー
作動中のCat® Cシリーズマルチャー
CAT® Cシリーズマルチャーの概要
Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーのメンテナンスのヒント
Cat® Cシリーズ高速フローマルチャーの操作のヒント
マルチャーを装着したCat® 299D2 XHPコンパクトトラックローダのお客様の使用事例(イギリス、ノーサンプトンシャー)
CAT®マルチャーの機能と利点