概要
使いやすいテクノロジで最高の性能を実現
CAT® 326油圧ショベルは、使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を実現してオペレータの効率性を向上します。こうした機能に加え、人間工学に基づいて設計されたキャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。
重要な仕様
CAT® 326油圧ショベルは、使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を実現してオペレータの効率性を向上します。こうした機能に加え、人間工学に基づいて設計されたキャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。
メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。
3つのパワーモードとオートマチックエンジンスピードにより、燃料消費を最小限に抑え、エンジン効率が向上します。
CAT GRADE with 2D、CAT PAYLOAD、Auto Dig Boost*、Auto Heavy Lift*が標準装備されており、オペレータは正確に掘削し、より速く積載し、1時間あたりの資材の搬送量を増加させることができます。
*日本およびスーパーロングリーチ構成ではご利用いただけません。
326は、従来の326Fと比較してCO2排出量が削減されています。
10 件中 1-6 件を表示
| 定格出力(ネット)- ISO 9249 | 201 hp 149.8 kW |
| 定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) | 204 HP(メートル) 204 HP(メートル) |
| エンジンモデル | CAT® C7.1 CAT® C7.1 |
| エンジン出力 - ISO 14396 | 202 hp 151 kW |
| エンジン出力 - ISO 14396(DIN) | 205 HP(メートル) 205 HP(メートル) |
| 内径 | 4 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| バイオディーゼル燃料使用可 | B20まで¹ B20まで¹ |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 |
| 注記(1) | 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 |
| 注記(2) | ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100%)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100%)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください)。 |
| 運転質量 | 56400 lb 25600 kg |
| 注記 | ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R2.95 m(9 ft 8 in)アーム、1.54 m³(2.01 yd³)ヘビーデューティ(HD)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、4,600 kg(10,140 lb)カウンタウエイト。 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R2.95 m(9 ft 8 in)アーム、1.54 m³(2.01 yd³)ヘビーデューティ(HD)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、4,600 kg(10,140 lb)カウンタウエイト。 |
| 最大掘削深さ | 22.4 ft 6820 mm |
| ブーム | リーチ5.9 m(19 ft 4 in) リーチ5.9 m(19 ft 4 in) |
| アーム | リーチ2.95 m(9 ft 8 in) リーチ2.95 m(9 ft 8 in) |
| バケット | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
| 最大床面掘削半径 | 33.2 ft 10120 mm |
| 最大掘削高さ | 31.8 ft 9680 mm |
| 最大ダンプ高さ | 21.7 ft 6610 mm |
| 最小ダンプ高さ | 7.8 ft 2390 mm |
| 2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 21.8 ft 6650 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 17.5 ft 5340 mm |
| ISOバケット掘削力 | 37318 lbf 166 kN |
| ISOアーム掘削力 | 27202 lbf 121 kN |
| メインシステム - 最大流量 | 481 l/min(127 gal/min) 481 l/min(127 gal/min) |
| 最大圧力 - 機器 | 5075 psi 35000 kPa |
| 最大圧力 - 機器 - リフトモード | 5510 psi 38000 kPa |
| 最大圧力 - 走行 | 5075 psi 35000 kPa |
| 最大圧力 - 旋回 | 4118 psi 28400 kPa |
| 旋回速度* | 9.9 r/min 9.9 r/min |
| 最大旋回トルク | 78180 lbf·ft 106 kN·m |
| 注記(1) | *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります。 *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります。 |
| 燃料タンク容量 | 125.2 gal(US) 474 l |
| 冷却系統 | 6.6 gal(US) 25 l |
| エンジンオイル | 6.6 gal(US) 25 l |
| 旋回ドライブ | 3 gal(US) 11.5 l |
| 走行減速機 | 1.2 gal(US) 4.5 l |
| 油圧システム - タンクを含む | 81.9 gal(US) 310 l |
| 作動油タンク | 38.8 gal(US) 147 l |
| 尿素水タンク | 10.8 gal(US) 41 l |
| ブーム | リーチ5.9 m(19 ft 4 in) リーチ5.9 m(19 ft 4 in) |
| アーム | リーチ2.95 m(9 ft 8 in) リーチ2.95 m(9 ft 8 in) |
| バケット | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
| 全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 9.8 ft 3000 mm |
| ハンドレール部高さ | 9.8 ft 3000 mm |
| 全長(輸送時) | 33 ft 10060 mm |
| 後端旋回半径 | 9.8 ft 3000 mm |
| カウンタウエイト下端高さ | 3.5 ft 1060 mm |
| 最低地上高 | 1.4 ft 1060 mm |
| トラック全長 | 15.2 ft 4640 mm |
| タンブラ中心距離 | 12.6 ft 3830 mm |
| クローラ中心距離 | 8.5 ft 2590 mm |
| 全幅(輸送時) | 10.5 ft 3190 mm |
| エアコン | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには0.8 kg(1.8 lb)の冷媒、つまり1.144メートルトン(1.261トン)のCO2相当物が含まれます。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには0.75 kg(1.7 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには0.8 kg(1.8 lb)の冷媒、つまり1.144メートルトン(1.261トン)のCO2相当物が含まれます。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには0.75 kg(1.7 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 |
| リサイクル性 | 97% 97% |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。
CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。
オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。Cat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。
Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。
基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true