330 GC

330 GC 中型油圧ショベル Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
201 hp
150 kW
運転質量
68100 lb
30900 kg
最大掘削深さ
23.8 ft
7260 mm

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

最新機能

最新機能

キャブモニタの改善
        
  • 継続的に改善されたユーザーインターフェースは、直感的なナビゲーションを可能にし、使いやすいタッチスクリーンメニューで性能の中断を最小限に抑えます。
  •     
  • 1つの画面でより多くのアプリを表示する小さなアプリタイル。
  •     
  • メニューを移動したときに、スクロール位置が記憶されます。
  •     
  • メニューが表示されていてレバーを移動したときに、カメラビューが表示されます。
  •     
  • モニタ内のQRコードを使って、一連の「方法」ビデオを通して機械やテクノロジの機能について学びましょう。

地域により、ご使用になれない機能もあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCat®ディーラにお問い合わせください。ビルド番号: 07H
 
性能と生産性

性能と生産性

        
  • 作業に合わせて油圧ショベルを活用することにより、燃料消費を削減します。エコモードとスマートモードを使用すると、特定の掘削条件でのエンジンと油圧出力の自動認識が可能になります。
  •     
  • C7.1エンジンはアフタートリートメントシステムを採用し、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage IV、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合しています。メンテナンスや休車時間を必要としません。
  •     
  • 先進の油圧システムにより、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、精密な掘削に必要な制御を行います。
  •     
  • バルブの優先度により、必要な場所に油圧と流量を供給し、ライトデューティからミディアムデューティのサイクルタイムを短縮します。
  •     
  • Advansys™バケットチップを使うと、貫入力が高まり、サイクルタイムが改善します。チップの交換は、ハンマーや専用ツールを使用せず一般的なラグレンチで簡単に行うことができるため、安全性とアップタイムが向上します。
  •     
  • 各種補助油圧システムオプションにより、多彩なCat®アタッチメントを使用することができるため、汎用性がさらに高まります。
性能を追求した設計

性能を追求した設計

        
  • 海抜3,000 m(9,840 ft)まで出力を低下させずに作業できます。
  •     
  • 温度の影響による作業中断はありません。この油圧ショベルは、外気温52 °C(125 °F)の条件でも標準で稼動し、–18 °C(0 °F)の低温でも始動可能です。オプションの–32 °C(–25 °F)低温始動パッケージもご用意しています。
  •     
  • 自動暖機運転により、寒冷時でも作動油が短時間で温まるので、コンポーネントの寿命を延ばすことができます。 
  •     
  • 2段階の燃料ろ過により、汚れたディーゼル燃料からエンジンを保護します。
  •     
  • トラックピンとブッシュの間にグリースを封入することで、走行騒音を軽減し、粉塵の侵入を防いで足回りの寿命を延長します。
  •     
  • トラックガイディングガードによって、斜面での走行や作業時に油圧ショベルのトラックのアライメントを保つことができます。
  •     
  • 傾斜付きトラックフレームによって、泥や粉塵の堆積を防ぎ、トラックが損傷する危険性を低減します。
オペレータのための設計

オペレータのための設計

        
  • キャブには、どのオペレータの体のサイズにも合う幅広のシートを装備しています。
  •     
  • オペレータ前面の手の届きやすい位置にすべてのコントロールが配置されているため、油圧ショベルを快適に制御できます。
  •     
  • 標準装備のオートエアコンディショナが作業時間を通してキャブ内を快適な温度に保ちます。
  •     
  • キャブ内には、シートの下や後方、頭上、コンソール内などに十分な収納場所を確保。所持品をしっかりと収容できます。カップホルダ、資料ホルダ、ボトルホルダ、コートフックなども充実しています。 
  •     
  • 標準装備のラジオのUSBポートやBluetooth®テクノロジを利用して、個人のデバイスを接続できます。
シンプルな操作

シンプルな操作

        
  • Bluetooth®キーフォブまたは独自のオペレータID機能を使えば、ボタンを押すだけでエンジンを始動できます。
  •     
  • オペレータIDを使用して出力モード、ジョイスティックの設定などをプログラムしておくと、内容が記憶され、運転のたびに設定する必要はありません。   
  •     
  • 標準装備の高解像度203 mm(8 in)タッチスクリーンモニタまたはジョグダイヤルコントロールですばやく操作できます。
  •     
  • モニタ内のQRコードを使って、一連の「方法」ビデオを通して機械やテクノロジの機能について学びましょう。
  •     
  • ブレーカツールを過熱や急速な摩耗から保護します。ブレーカ自動停止機能は、空打ちが15秒間続くと警告を行い、30秒後にブレーカを自動停止させます。これにより、ツールの耐用年数が延びます。
  •     
  • 現場が過繁茂であろうと、粉塵の多い環境であろうと、必要なツールが見つかります。オプションのBluetoothリーダーを使用すれば、Cat資産追跡デバイスを搭載したすべてのワークツールを検索できます(最大通信距離60 m/200 ft)。
  •     
  • CAT®アームステアを使用すると、油圧ショベルをより簡単に移動できます。単にボタンを押すだけで、両手や両足でレバーやペダルを操作することなく、片手で走行および方向転換を行うことができます。
メンテナンスコストの削減

メンテナンスコストの削減

        
  • 330Fと比較してメンテナンスコストの低減が期待できます。
  •     
  • 日常的なあらゆるメンテナンス検査をグラウンドレベルで行うことができます。   
  •     
  • 地上から確認できるエンジンオイルレベルゲージを使って、エンジンオイルレベルを安全かつ速やかに点検できます。便利な位置に第2レベルゲージが配置され、機械の最上部でエンジンオイルを充填/確認することが可能です。
  •     
  • 油圧ショベルのフィルタの寿命やメンテナンス間隔はキャブ内のモニタで監視できます。  
  •     
  • Cat®クリーンエミッションモジュールのメンテナンスは不要です。
  •     
  • プレクリーナ装備の最新のエアインテイクフィルタは、最大1,000時間まで寿命が延びました。
  •     
  • 最新の作動油フィルタは優れたろ過性能を発揮し、逆止弁により、フィルタ交換時期までオイルをクリーンに維持します。交換間隔が3,000時間と長寿命になっています。
  •     
  • 高効率の冷却ファンは必要なときのみ作動します。自動反転の間隔を設定することで、作業に支障をきたすことなくコアをクリーンな状態に維持できます。
  •     
  • 整備リマインダが事前に行われ、生産性が向上します。統合車両状態管理システムが、詳細な整備ガイダンスと必要な部品についてオペレータにアラートを発信するため、不要な休車時間が発生しません。
  •     
  • S·O·SSMポートによりメンテナンスが簡便になり、液体分析用サンプルをすばやく簡単に採取できます。

製品仕様 330 GC

ISO 9249定格出力(ネット) 201 hp 150 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 204 HP(メートル) 204 HP(メートル)
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
エンジン出力 - ISO 14396 202 hp 151 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 205 HP(メートル) 205 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。
運転質量 68100 lb 30900 kg
注記 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ(HD)1.54 m3(2.01 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ(HD)1.54 m3(2.01 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。
最大掘削深さ 23.8 ft 7260 mm
ブーム リーチ6.15 m(20 ft 2 in) リーチ6.15 m(20 ft 2 in)
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in)
バケット HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³)
最大床面掘削半径 35.1 ft 10690 mm
最大掘削高さ 32.9 ft 10020 mm
最大ダンプ高さ 22.8 ft 6930 mm
最小ダンプ高さ 7.5 ft 2280 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 23.3 ft 7100 mm
最大垂直掘削深さ 19.8 ft 6030 mm
ISOバケット掘削力 40200 lbf 179 kN
ISOアーム掘削力 28300 lbf 126 kN
メインシステム - 最大流量 560 L/min(148 gal/min) 560 L/min(148 gal/min)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4120 psi 28400 kPa
旋回速度* 11.5 r/min 11.5 r/min
最大旋回トルク 77370 lbf·ft 105 kN·m
注記(1) *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります。 *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります。
燃料タンク容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal(US) 25 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 2.6 gal(US) 10 l
走行減速機 1.5 gal(US) 5.5 l
油圧システム - タンクを含む 81.9 gal(US) 310 l
作動油タンク 38.8 gal(US) 147 l
尿素水タンク 10.8 gal(US) 41 l
ブーム リーチ6.15 m(20 ft 2 in) リーチ6.15 m(20 ft 2 in)
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in)
バケット HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10 ft 3050 mm
ハンドレール部高さ 10 ft 3050 mm
全長(輸送時) 34.2 ft 10420 mm
後端旋回半径 10.3 ft 3130 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.7 ft 1110 mm
最低地上高 1.6 ft 490 mm
トラック全長 15.11 ft 4860 mm
タンブラ中心距離 13.1 ft 3990 mm
クローラ中心距離 8.6 ft 2590 mm
全幅(輸送時) 10.5 ft 3190 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、0.85 kg(1.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.216メートルトン(1.340トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.78 kg(1.7 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、0.85 kg(1.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.216メートルトン(1.340トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.78 kg(1.7 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。
リサイクル性 97% 97%

330 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • メカニカルサスペンションシート(ヨーロッパと北米を除く全地域。日本ではオプション)
  • エアサスペンションシート(北米、ヨーロッパのみ。日本ではオプション)
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ

Catテクノロジ

  • VisionLink™
  • リモートフラッシュ

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

エンジン

  • CAT C7.1シングルターボディーゼルエンジン
  • 2つのパワーモードを選択可
  • オートエンジン回転数コントロール
  • オートアイドリングストップ機能
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧システム

  • ブーム/アーム再生回路
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ

安全とセキュリティ

  • ブレーカ自動停止機能
  • リアビューカメラ
  • 右側サイドビューカメラ
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 右ハンドレールと手すり
  • 信号/警告ホーン

整備とメンテナンス

  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 統合車両状態管理システム

足回りと構造

  • ベースフレーム上の固定箇所
  • 6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト(日本以外の全地域。チリ、コロンビアではオプション)
  • 5,800 kg(12,790 lb)カウンタウエイト(日本のみ。チリ、コロンビアではオプション)

330 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 6.15 m(20 ft 2 in)リーチブーム
  • 5.55 m(18 ft 2 in)大容量掘削ブーム
  • 3.75 m(12 ft 4 in)リーチアーム
  • 3.2 m(10 ft 6 in)リーチアーム
  • 2.65 m(8 ft 8 in)リーチアーム
  • 2.5 m(8 ft 2 in)大容量掘削アーム

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)

エンジン

  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下防止弁
  • SmartBoom™(ヨーロッパのみ)
  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • ツールコントロール(ポンプ2基、単動/複動の高圧フロー)
  • 中圧回路
  • クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • 旋回アラーム
  • 点検用照明

整備とメンテナンス

  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

足回りと構造

  • ロングナロー足回り
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)HDトリプルグローサシュー
  • 800 mm(31 in)トリプルグローサシュー
  • 900 mm(35 in)トリプルグローサシュー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

330 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

330 GC油圧ショベル

330 GC油圧ショベル

330 GC油圧ショベル

330 GC油圧ショベル

330 GC油圧ショベル

330 GC油圧ショベル
330 GC油圧ショベル
330 GC油圧ショベル
330 GC油圧ショベル
330 GC油圧ショベル

次について現在提供中のキャンペーンを確認  330 GC

その他のキャンペーンを見る