CAT® 340トラックホー油圧ショベルは、大規模プロジェクトに役立つ最高の出力、性能、コントロール、掘削能力、溝堀り能力、重いマテリアルのリフト能力を備えています。

大型油圧ショベル 340 Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)- ISO 9249
346 hp
258.3 kW
運転質量
83100 lb
37700 kg
最大掘削深さ
26.9 ft
8210 mm

概要

標準装備でも高い品質、信頼性および耐久性を実現

CAT® 340は、最高の品質、信頼性および耐久性の実現に欠かせない、長年にわたり定評のある技術や製造ノウハウが詰まった機械です。数百万時間の作動に耐え得る強力なエンジンや、負荷が高く過酷な作業にも対応できるよう強化されたブームおよびアームに、標準装備のヘビーデューティ強化足回りが加えられた構成により、作業現場の地形と機械の間で生じる応力が巧みに吸収されます。過酷な環境での作業を想定して設計されているこの頑丈な機械は、積載質量を巧みに管理して収益化を図るのに役立ちます。

利点

より多くの作業が可能

340は、高い馬力や幅広の足回りを備えており、大型カウンタウエイトもオプションで装着できるため、340を選べば、より大型のワークツールを用いて相当量の積載質量を取り扱い、優れた作業成果をあげることができます。

時間やリソースを節約

より長い整備間隔や最高水準の燃料効率により、作業時間をより長くし、メンテナンスにかかる時間や費用をより少なくできます。

使いやすいテクノロジ

CATのテクノロジを使えば、どの技能レベルのオペレータの方も、より素早い作業、より優れた切土や盛土、より正確な積載質量管理が可能になります。CAT GradeおよびPayloadは、速度、精度および作業効率を高めるものです。CATeフェンスは、現場で作業するお客様およびそのチームや第三者の安全を高めるものです。

製品仕様 340

定格出力(ネット)- ISO 9249 346 hp 258.3 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 351 HP(メートル) 351 HP(メートル)
エンジンモデル Cat C9.3B Cat C9.3B
エンジン出力 - ISO 14396 347 hp 259 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 352 HP(メートル) 352 HP(メートル)
内径 5 in 115 mm
行程 6 in 149 mm
総行程容積(排気量) 568 in³ 9.3 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。
運転質量 83100 lb 37700 kg
最大掘削深さ 26.9 ft 8210 mm
ブーム リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in)
アーム リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in)
バケット HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³)
最大床面掘削半径 38.6 ft 11760 mm
最大掘削高さ 35.3 ft 10740 mm
最大ダンプ高さ 24.5 ft 7470 mm
最小ダンプ高さ 6.2 ft 1890 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 26.5 ft 8080 mm
最大垂直掘削深さ 21.1 ft 6420 mm
ISOバケット掘削力 47190 lbf·ft 210 kN
ISOアーム掘削力 32480 lbf·ft 145 kN
メインシステム - 最大流量 148 gpm 560 l/min
最大圧力 - 機器 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 機器 - リフトモード 5511 psi 38000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4264 psi 29400 kPa
最大旋回トルク 105214 lbf·ft 143 kN·m
注記(1) *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります
燃料タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系統 10.5 gal(US) 40 l
エンジンオイル 8.5 gal(US) 32 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 4.8 gal(US) 18 l
走行減速機 2.1 gal(US) 8 l
油圧システム - タンクを含む 98.5 gal(US) 373 l
作動油タンク 42.5 gal(US) 161 l
尿素水タンク 21.1 gal(US) 80 l
ブーム リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in)
アーム リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in)
バケット HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.5 ft 3180 mm
ハンドレール部高さ 10.5 ft 3180 mm
全長(輸送時) 36.8 ft 11180 mm
後端旋回半径 11.7 ft 3530 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.2 ft 1260 mm
最低地上高 1.8 ft 510 mm
トラック全長 16.6 ft 5030 mm
タンブラ中心距離 13.3 ft 4040 mm
クローラ中心距離 9 ft 2740 mm
全幅(輸送時) - 850 mm(33 in)シュー 11.9 ft 3590 mm
エアコン 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには1.000 kg(2.205lb.)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.430メートルトン(1.576トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.790 kg(1.742 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには1.000 kg(2.205lb.)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.430メートルトン(1.576トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには0.790 kg(1.742 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。

340 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

Catテクノロジ

  • VisionLink™
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • オペレータコーチング機能
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムの能力
  • CAT GRADE with 2D
  • Catアシスト(グレード、ブーム、バケット、スイング、リフト)
  • CAT PAYLOAD(作業中の計量、セミオートキャリブレーション、ペイロード/サイクル情報、USBレポート機能)
  • ワークツール識別機能および追跡機能(ワークツールにPL161アタッチメントロケータ、機械にBluetoothレシーバが必要です)
  • ワークツール識別機能(PL161)
  • ワークツール追跡(PL161)

電気系統

  • メンテナンスフリー1,000 CCAバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • LEDエクステリアシャーシおよびブームライト

エンジン

  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 寒冷時始動機能(-18 °C(0 °F)まで)
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リモートでの無効化

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動ヘビーリフト
  • 自動掘削ブースト
  • 自動作動油加温機能
  • 生分解性作動油に対応
  • 微調整スイング
  • 旋回反転防止弁
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行

安全とセキュリティ

  • CAT eフェンス
  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンクのロック)
  • ロック式燃料ドレンコンパートメント
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 滑止めプレートおよび沈込み式ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 右ハンドレールと手すり
  • 信号/警告ホーン
  • セカンダリエンジンシャットダウンスイッチ(地上操作可能)
  • リアビューカメラ
  • 点検用照明

整備とメンテナンス

  • 統合車両状態管理システム
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート

足回りと構造

  • ベースフレーム上のけん引用アイ
  • スイベルガード
  • 強化型ボトムガード
  • HDトラベルモータ
  • グリース潤滑式トラック
  • HDスイングフレーム
  • HDスイングベアリング
  • 7.56 mt(16,667 lb)カウンタウエイト

デラックスキャブ

  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整式コンソール
  • チルトアップ式左側コンソール
  • ヒータ付きエアサスペンションシート
  • モニタ一体型Bluetooth搭載ラジオ(USB/Auxポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • オーバーヘッド収納およびリア収納(ネット付き)
  • ドリンクホルダ
  • カップホルダ
  • 開閉可能な2分割式フロントウィンドウ
  • リアウインドウの緊急用避難口
  • ラジアルワイパ(ウォッシャ付き)
  • 開閉可能なポリカーボネート製スカイライトハッチ
  • LED車内灯
  • フロアウェルカムライト
  • ルーフサンスクリーン
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • フロアマット(水洗い可)
  • ビーコン対応

プレミアムキャブ

  • ビーコン対応
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整式コンソール
  • チルトアップ式左側コンソール
  • ヒータおよびベンチレータ付きエアサスペンションシート
  • モニタ一体型Bluetooth搭載ラジオ(USB/Auxポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • オーバーヘッド収納およびリア収納(ネット付き)
  • ドリンクホルダ
  • カップホルダ
  • 開閉可能な2分割式フロントウィンドウ
  • リアウインドウの緊急用避難口
  • パラレルワイパ
  • 開閉可能なポリカーボネート製スカイライトハッチ
  • LED車内灯
  • フロアウェルカムライト
  • ルーフサンスクリーン
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • フロアマット(水洗い可)

340 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 6.18 m(20 ft 3 in)大容量掘削ブーム
  • 6.5 m(21 ft 4 in)HDリーチブーム
  • 2.55 m(8 ft 4 in)大容量掘削アーム
  • 2.8 m(9 ft 2 in)HDリーチアーム
  • 3.2 m(10 ft 6 in)HDリーチアーム
  • 3.9 m(12 ft 10 in)HDリーチアーム
  • TBファミリバケットリンケージ(リフティングアイあり/なし)
  • DBファミリバケットリンケージ(リフティングアイあり/なし)

Catテクノロジ

  • VisionLink™生産性バックオフィスレポート作成機能
  • CAT® GRADE Connectivity
  • Cat Grade 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT GRADE with 3D(シングルまたはデュアルGNSS)
  • CAT GRADE 3D対応
  • GNSSアンテナ
  • レーザーキャッチャー
  • CATチルトローテータ(TRS)統合
  • オペレータコーチング機能
  • Advanced Payload(日次合計、カスタムリスト、スマート目標質量、e-Ticketの統合)

電気系統

  • メンテナンスフリー1,000 CCAバッテリ(4個)

エンジン

  • オイルレベルセンサ
  • バッテリ式エンジンヒータ
  • 寒冷時始動用ブロックヒータ
  • 52 °C(126 °F)高周囲温度用クーリングシステム
  • 油圧リバースファン
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • 単一1方向回路
  • 複合2方向回路
  • 油圧効率モニタリング

安全とセキュリティ

  • Cat Detect - 作業員検出機能
  • CAT Commandリモートコントロール
  • 旋回アラーム
  • ブーム降下防止弁
  • アーム降下防止弁

足回りと構造

  • 全長トラックガイディングガード
  • セグメンテッド2分割式トラックガイディングガード
  • HDローラ
  • 600 mm(24 in)ダブルグローサ、トリプルグローサ、HDトリプルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 800 mm(31 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 850 mm(33 in)トリプルグローサトラックシュー

デラックスキャブ

  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • ローラ式リアサンスクリーン
  • CATアームステア
  • 補助リレー

プレミアムキャブ

  • 一体型フロントウィンドウ
  • CATアームステア
  • 補助リレー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。Cat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

テクノロジを見る

340 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

340油圧ショベル

340油圧ショベル

340油圧ショベル

340油圧ショベル

340油圧ショベル
340油圧ショベル
340油圧ショベル
340油圧ショベル

次について現在提供中のキャンペーンを確認  340

その他のキャンペーンを見る