概要
オペレータの成長を後押しして、目標を超える。
オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。
オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。
オペレータコーチングのヒントを利用して、掘削効率、油圧出力の使用量、燃料消費量などを改善することで、効率を最大限に高めることができます。VisionLink® Productivityを使用して、車内、車外で進捗状況の追跡やデータの閲覧を行うことができます。
トレーニングの機会を特定し、意識的にオペレータの教育に取り組むことができます。経験豊富なオペレータの良い習慣を身につけさせることで、新人オペレータの成長を迅速化できます。
車両状態に悪影響を与える操作を検出するヒントにより、不必要な中断、故障、休車時間を削減しながら、機械の寿命を延ばすことができます。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true