RC20ロータリカッター

RC20 ロータリカッター

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
2954 lb
1340 kg
キャリア質量
20 ~ 30 t
20 ~ 30 t
インターフェイス
ピンオン式、CPG、CW、S
ピンオン式、CPG、CW、S

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

パワフルな性能

パワフルな性能

  • 溝掘削や解体などのさまざまな用途でロータリカッターを使用することで、硬質資材を高い生産性で生成できます。
  • 高いトルク、生産性、性能を発揮するダイレクトドライブモータにより、作業時間を短縮できます。
  • 動力が直接ドラムに伝わるため、ギヤや機械駆動による動力損失を心配する必要がありません。
  • 制御性に優れた高精度の切削が可能なロータリカッターは、スペースの限られた場所や都市部での作業に最適です。
  • ロータリカッターを使用することで、住居区域や病院などの騒音配慮が必要な場所での騒音公害を軽減するのに役立ち、騒音規制がある現場でも作業することができます。
ヘビーデューティ構造

ヘビーデューティ構造

  • ドラム間のスペースが少ないため、燃費を低減しながら、より狭い溝を構築できます。
  • ロータリカッターが、溝から排出される資材をハウジングとドラムの間に詰まらせることなく切削します。
  • 組込みのケースドレーンフィルタが、不純物の侵入を防ぎ、油圧モータと油圧ポンプを保護します。
  • 各ドラムにはダブルサポートベアリングを採用し、モータシャフトが無負荷で動きだけを伝達することで、ロータリカッターの長寿命化を実現しています。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

  • メンテナンスエリアにすばやく容易にアクセスできるため、常に最高の状態で稼動させることができます。
  • テンションポイントにグリースを塗布する必要がないため、日常メンテナンスが不要です。
  • ロータリカッターピックは、シンプルなツールで簡単に交換可能で、すぐに切り替えることができます。
  • 機械式シールがグリースを閉じ込めて粉塵を寄せ付けないため、整備なしでツールをより長く使い続けることができます。
  • ロータリカッターにより、別のプロジェクトで再利用できる資材を生成できるため、異物を除去するバケットの摩耗や損傷が低減します。
幅広い用途に対応する汎用性

幅広い用途に対応する汎用性

  • パイプラインまたは溝掘削用途向けのロータリカッターを使用することで、幅の狭い溝掘削を行えます。ロータリカッターを使うことで、幅の広いV字型の溝を減らすことができます。
  • このロータリカッターはCAT油圧機械式ワークツールブラケットに対応しているため、スムーズに次の作業に移行できます。
  • このロータリカッターは浚渫用途に最適で、水中で使用できます。
  • 解体やトンネル工事から、浚渫、仕上げ作業まで、幅広い用途で活躍します。
  • スペースが限られている場合は、ロータリカッターを手動で90度または270度回転させることができます。オプションの油圧ラインキットを追加すると、ロータリカッターが最大180度回転可能になり、狭い溝の清掃作業や機械から離れた作業を行えることで、生産性が向上します。
  • 壁の安定性を維持しながら資材を簡単に破砕できることで、制御性の高い解体作業を行えます。
統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

  • もうバケットを探して時間を無駄にすることはありません。一部のアタッチメントでCAT資産追跡機能を利用できます。
  • 単一のソースから、すべてのアタッチメントと機械を追跡できます。資産追跡機能を備えたアタッチメントは、VisionLink®(ビジョンリンク)およびProduct Link™(プロダクトリンク)搭載の機器で確認できます。
  • お客様の大切な資産を安全に保護します。資産追跡機能搭載のアタッチメントが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されます。境界線は簡単に設定できます。

製品仕様 RC20

質量 2954 lb 1340 kg
キャリア質量 20 ~ 30 t 20 ~ 30 t
インターフェイス ピンオン式、CPG、CW、S ピンオン式、CPG、CW、S
動作圧力 5802 psi 400 bar
ドラム速度 90 r/min 90 r/min
ドラム直径 26 in 660 mm
固定ピック 44 44
高さ 53 in 1335 mm
オイル流量 71 gpm 270 l/min

RC20 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

RC20 CATロータリカッター

硬岩を破砕するCATロータリカッター

建物の横で作業するCATロータリカッター

ロータリカッターのツースの点検

岩を粉砕するCATロータリカッター

RC20 CATロータリカッター
硬岩を破砕するCATロータリカッター
建物の横で作業するCATロータリカッター
ロータリカッターのツースの点検
岩を粉砕するCATロータリカッター

次について現在提供中のキャンペーンを確認  RC20

その他のキャンペーンを見る