RC10 CATロータリカッター

ロータリカッター RC10

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
1433 lb
650 kg
キャリア質量
9 ~ 16メートルトン
9 ~ 16メートルトン
インターフェイス
ピンオン式、CPG、CW、S
ピンオン式、CPG、CW、S

概要

CAT®ロータリカッターは、硬質資材の破砕作業において優れた制御性と高い生産性を発揮します。動力をドラムに直接伝えるとともに、グリースを閉じ込める機械式シール、ダブルサポートベアリングを採用することで、高トルクを実現しています。油圧機械式ワークツールブラケットに対応しているだけでなく、溝掘削、トンネル掘削、および解体用途にも使用できます。

製品仕様 RC10

質量 1433 lb 650 kg
キャリア質量 9 ~ 16メートルトン 9 ~ 16メートルトン
インターフェイス ピンオン式、CPG、CW、S ピンオン式、CPG、CW、S
動作圧力 5076 psi 350 bar
ドラム速度 110 r/min 110 r/min
ドラム直径 20 in 500 mm
固定ピック 56 56
高さ 40 in 1005 mm
オイル流量 40 gal/min 150 l/min

RC10 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

RC10 CATロータリカッター

硬岩を破砕するCATロータリカッター

建物の横で作業するCATロータリカッター

ロータリカッターのツースの点検

岩を粉砕するCATロータリカッター

RC10 CATロータリカッター
硬岩を破砕するCATロータリカッター
建物の横で作業するCATロータリカッター
ロータリカッターのツースの点検
岩を粉砕するCATロータリカッター