MH3040

マテリアルハンドラ MH3040 Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C7.1
CAT® C7.1
運転質量
85310 lb
38700 kg
最大リーチ
50.8 ft
15490 mm

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

最新機能

最新機能

機械セットアップの簡素化
        
  • 指先でタッチして使いやすいアイコンを操作するだけで、最新のオペレータ指向のユーザインターフェイス(UI)により稼働時間が最大化され、作業員が遅滞なく作業できるようになります。ワークツールリストの並べ替えから、必要に応じた新しいワークツールの組み合わせの作成まで、オペレータは機械を迅速にセットアップして、情報に簡単にアクセスできます。
  •     
  • このインターフェイスにより、オペレータは精度を維持し、シフトのあらゆる時間を最大限に活用できます。カプラとアタッチメントをシステムに入力する機能を追加することで、キャリブレーションの時間を大幅に短縮し、ワークツールの組み合わせを非常に効率的にセットアップできます。また、CAT®ワークツールのアタッチメントを交換するときに再度測定する必要がなくなり、バケットの磨耗を確認して調整する作業を1人で簡単に行うことができます。

CAT Payload*
        
  • CAT PAYLOADにより、オペレータは出先で計量を行うことができ、目標積載質量を達成し、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。PAYLOADとVisionLinkTM**を組み合わせて、現場と個々の資産を分析し、生産目標と主要な指標をリモートで管理します。

スイングアシスト
        
  • スイングアシストは、オペレータがあらかじめ設定したポイントで機械のスイングを自動的に停止します。 目的の停止ポイントまでスイングし、機械のモニタまたはあらかじめ設定されたジョイスティックのボタンを使用して作動するだけです。近づくと、機械は自動的に減速し、設定値を超えてスイングできなくなります。スイングアシストにより、反復的なスイング目標をより多く達成でき、燃料使用量の低減、サイクルタイムの改善に寄与します。

*PAYLOADテクノロジは商取引には適していません。
**VisionLinkTMサブスクリプションが必要です。


地域により、一部機能はご使用いただけません。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、Catディーラにお問い合わせください。ビルド番号: 07E
優れた性能

優れた性能

        
  • C7.1エンジンは、B20までのバイオディーゼルに対応するとともに、米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの排出ガス基準に適合しており、定期メンテナンスや休車時間が不要なアフタートリートメントシステムを装備しています。
  •     
  • パワー、スマート、エコの3モードで、作業に合わせて機械を操作できます。スマートモードでは、エンジンと油圧のパワーが作業条件に合わせて自動的に調整されます。必要な場合には最大パワーを発揮し、燃料が節約できる場合はパワーを絞って運転できます。
  •     
  • 先進の電気油圧式システムにより、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、必要な制御を行うことができます。
  •     
  • SmartBoom™を利用すると、ポンプ流量を使わずにブームを自由に上下移動可能なため、オペレータはアームとバケット作業にのみ集中できます。
  •     
  • バルブの優先度により、必要な場所に油圧と流量を供給することができます。
  •     
  • オペレータIDを使用して、希望の出力モードやジョイスティックの設定をプログラムして保存できます。機械には選択内容が自動的に記憶されます。
統合されたCAT®テクノロジ

統合されたCAT®テクノロジ

        
  • CAT PAYLOADを使用すると、正確な目標積載量を達成できるため、稼働効率が向上します。グラップルまたはクラムシェルのアタッチメントのいずれかを使用して大量の資材を持ち上げ、旋回なしで積載質量のリアルタイム推定値を取得できます。
  •     
  • VisionLinTM装備のPAYLOADを組み込み、生産目標をリモート管理します。
  •     
  • VisionLinkTMは、フリートサイズや機器メーカーに関係なく、すべての資産に実用的なデータインサイトを提供します。*デスクトップまたはモバイルデバイスから機器データを確認し、アップタイムを最大化して資産を最適化します。ダッシュボードは、時間、マイル、位置、アイドル時間、燃料使用率などの情報を提供します。情報に基づく意思決定を通じて、コストを削減し、メンテナンスを簡素化し、現場の安全性とセキュリティを向上させることができます。
  •     
  • スイングアシストは、オペレータがあらかじめ設定したポイントで機械のスイングを自動的に停止します。 目的の停止ポイントまでスイングし、機械のモニタまたはあらかじめ設定されたジョイスティックのボタンを使用して作動するだけです。近づくと、機械は自動的に減速し、設定値を超えてスイングできなくなります。スイングアシストにより、反復的なスイング目標をより多く達成でき、燃料使用量の低減、サイクルタイムの改善に寄与します。
  •     
  • リモートトラブルシュートは、問題をより迅速に解決し、休車時間を減らすために、Catディーラが接続された機械に対してリモートに診断試験を実施できるモバイルアプリケーションです。
  •     
  • リモートフラッシュは、整備者がいなくてもオンボードソフトウェアをアップデートできるモバイルアプリケーションで、都合の良いときにソフトウェアアップデートを開始し、全体的な運用効率を向上させます。

*利用できるデータフィールドは装置メーカーごとに異なる場合があります。
快適な作業

快適な作業

        
  • デラックスキャブとプレミアムキャブのいずれかを選ぶことができます。いずれも人間工学に基づく快適な作業環境を提供します。
  •     
  • キャブには、どのオペレータの体のサイズにも合う幅広のシートを装備しています。
  •     
  • 上へ折り上げることのできる左コンソールを使用すれば、キャブへの乗降が容易になります。
  •     
  • オペレータ前面の手の届きやすい位置にすべてのコントロールが配置されているため、機械を快適に制御できます。
  •     
  • 標準装備のオートエアコンディショナが作業時間を通してキャブ内を快適な温度に保ちます。
  •     
  • キャブ内には、シートの下や後方、頭上、コンソール内などに十分な収納場所を確保。所持品をしっかりと収容できます。カップホルダ、資料ホルダ、ボトルホルダ、コートフックなども充実しています。
  •     
  • 標準装備のラジオのUSBポートやBluetooth®テクノロジを利用して、個人のデバイスを接続できます。
  •     
  • オプションの補助リレーを使えば、ジョイスティックから手を離すことなく、CB無線機、回転灯、その他のアタッチメントの電源オン/オフができます。
  •     
  • 継続的に改善されたユーザーインターフェースは、直感的なナビゲーションを可能にし、使いやすいタッチスクリーンメニューで性能の中断を最小限に抑えます。
信頼性、耐久性、汎用性

信頼性、耐久性、汎用性

        
  • 長年にわたって摩耗に耐えることができる、信頼性の高い車両です。ブーム、アームなど、高い負荷のかかる部分は、品質と信頼性を確保するために、複数の厚い鋼板、鋳造部品、鍛造部品で補強されています。
  •     
  • スイングフレームにはヘビーデューティキャブを支持するために特別に設計されたマウントを使用し、下部フレームを強化することでコンポーネントの耐久性を向上させています。
  •     
  • 海抜3,000 m(9,840 ft)まで出力を低下させずに作業できます。
  •     
  • 温度の影響による作業中断はありません。この機械は、最高43 °C(109 °F)までの標準外気温度で稼動し、最低-18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能で稼動します。
  •     
  • 自動暖機運転により、寒冷時でも作動油が短時間で温まるので、コンポーネントの寿命を延ばすことができます。
  •     
  • 標準装備の自動潤滑機能では、スイングベアリングから、キャブライザ、またアームエンドまで、自動的に機械を潤滑された状態に保つことができるため、メンテナンスを簡略化できます。
  •     
  • 機械を用途に合わせましょう。複数のコンフィギュレーションにより、お客様のニーズに合わせて機械をカスタマイズできます。
  •     
  • オプションの20 kW(27 hp)の発電機を使用することで、マグネット操作が可能になります。発電機のコントロールは、キャブモニタに完全に一体化されています。
  •     
  • さまざまな用途向けに用意されたアタッチメントを使用して、作業能力を拡張することもできます。
  •     
  • ジョイスティックボタンをタッチするだけで簡単に操作できます。補助リレーを追加することで、ジョイスティックから手を離すことなく、CB無線機、回転灯、さらに塵抑制散水システムの電源までをオン/オフできます。
メンテナンス

メンテナンス

        
  • 機械のフィルタの寿命やメンテナンス間隔はキャブ内のモニタで監視できます。
  •     
  • 定期オイルサンプリング(S • O • SSMポートには地上からアクセスできるため、メンテナンスが簡便で、分析用の液体サンプルをすばやく簡単に採取できます。
  •     
  • プレクリーナ付きのエアインテイクフィルタは長寿命で、メンテナンスコストの節約に役立ちます。
  •     
  • 作動油フィルタは優れたろ過性能を発揮し、逆止弁により、フィルタ交換時期までオイルをクリーンに維持します。交換間隔が3,000時間と長寿命になっています。
  •     
  • 高効率の冷却ファンは必要なときのみ作動します。自動反転の間隔を設定することで、作業に支障をきたすことなくコアをクリーンな状態に維持できます。
  •     
  • 整備リマインダが事前に行われ、生産性が向上します。統合車両状態管理システムが、詳細な整備ガイダンスと必要な部品についてオペレータにアラートを発信するため、不要な休車時間を低減できます。

製品仕様 MH3040

エンジンモデル CAT® C7.1 CAT® C7.1
定格出力(ネット)- ISO 9249 202 hp 151 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 205 HP(メートル) 205 HP(メートル)
エンジン出力 - 最大 - ISO 14396 201 hp 150 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 204 HP(メートル) 204 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。
運転質量 85310 lb 38700 kg
注記 運転質量には、満タンの燃料タンク、75 kg(165 lb)のオペレータ、2,000 kg(4,410 lb)のグラップル、およびシングルタイヤの質量が含まれています。質量はコンフィギュレーションによって異なります。 運転質量には、満タンの燃料タンク、75 kg(165 lb)のオペレータ、2,000 kg(4,410 lb)のグラップル、およびシングルタイヤの質量が含まれています。質量はコンフィギュレーションによって異なります。
最大リーチ 50.8 ft 15490 mm
ブーム MH 9.3 m(30 ft 6 in) MH 9.3 m(30 ft 6 in)
アーム 産業用7.1 m(23 ft 3 in) 産業用7.1 m(23 ft 3 in)
最大高さ 57.4 ft 17510 mm
最低ダンプ高さ 17.9 ft 5445 mm
最大深さ 17.3 ft 5265 mm
ブームピン高さ 40 ft 12195 mm
最大ダンプ高さ 17.9 ft 5445 mm
最高走行速度 11.2 mile/h 18 km/h
ドローバけん引力 34621 lbf 154 kN
最大登坂能力 44% 44%
最大圧力 - 作業装置 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4061 psi 28400 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
旋回速度 7 r/min 7 r/min
最大旋回トルク 60628 lbf·ft 82 kN·m
燃料タンク容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal(US) 25 l
リアアクスル - ハウジング(ディファレンシャル) 9 gal(US) 34.2 l
走行減速機(片側) 2 gal(US) 7.4 l
パワーシフトトランスミッション 0.8 gal(US) 3 l
油圧システム - タンクを含む 86.9 gal(US) 329 l
作動油タンク 38.8 gal(US) 147 l
尿素水タンク 10.8 gal(US) 41 l
ブーム MH 9.3 m(30 ft 6 in) MH 9.3 m(30 ft 6 in)
アーム 産業用7.1 m(23 ft 3 in) 産業用7.1 m(23 ft 3 in)
全長(輸送時) 42 ft 12800 mm
機械全長 20.8 ft 6330 mm
後端旋回半径 10.3 ft 3130 mm
カウンタウエイト下端高さ 5.7 ft 1740 mm
キャブ高さ - 下降時 12 ft 3660 mm
キャブ高さ - 下降時(OPG装着時) 12.5 ft 3805 mm
キャブ高さ - 上昇時 20.5 ft 6255 mm
キャブ高さ - 上昇時(OPG装着時) 21 ft 6400 mm
ホイールベース 10.5 ft 3210 mm
輸送時幅 9.8 ft 3000 mm
最低地上高 0.9 ft 265 mm
足回り長さ 20.4 ft 6225 mm
注記(1) 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.2 kg(2.6 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.716メートルトン(1.891トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには1.05 kg(2.31 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.2 kg(2.6 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.716メートルトン(1.891トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには1.05 kg(2.31 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。
リサイクル性 95% 95%

MH3040 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • ラバーマウント付き先進の騒音抑制、転倒時運転者保護構造(TOPS)認定キャブ
  • 高解像度254 mm(10")LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • チルトアップ式左側コンソール
  • エアサスペンション装備、ヒータ付きシート(デラックスキャブ)
  • ヒータおよびベンチレータ付きエアサスペンションシート(プレミアムキャブ)

Catテクノロジ

  • VisionLink™
  • リモートフラッシュ/リモートトラブルシュート
  • CAT PAYLOAD

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト - 1,800ルーメン
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な、エンジンシャットダウン後の消灯遅延機能付きLED作業灯

エンジン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン
  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • 最大標高4,500 m(14,760 ft)まで運転可能(標高3,000 m(9,840 ft)以上ではエンジン出力低下あり)
  • -18°C(0°F)までの低温にも対応できる寒冷時始動機能
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • 寒冷時始動、エーテル始動(北米およびオーストラリア、ニュージーランドのみ)

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下制御防止弁
  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動作動油加温機能
  • ヘビーリフトモード

安全とセキュリティ

  • リアビューカメラと右側のサイドビューカメラ
  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • トラベルアラーム
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • 信号/警告ホーン
  • 2D eフェンス
  • キャブ干渉防止機能
  • スイングアシスト
  • リアウインドウの緊急用避難口

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • 作業装置およびスイングシステム用自動潤滑システム

足回りと構造

  • 全輪駆動
  • 自動ブレーキ/アクスルロック
  • クリーパスピード
  • 電動スイングおよび走行ロック
  • ヘビーデューティアクスル、先進ディスクブレーキシステム、制動力を調整可能なトラベルモータ
  • リモート給脂ポイント付きのロック可能なオシレーチング式アクスル
  • 2速ハイドロスタティックトランスミッション
  • カウンタウエイト7,700 kg(16,975 lb)

MH3040 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 10.4 m(34 ft 9 in)マテリアルハンドラブーム
  • 9.3 m(30 ft 6 in)マテリアルハンドラブーム
  • 9.9 m(32 ft 6 in)バージブーム
  • 6.8 m(22 ft 4 in)ログローダブーム(北米のみ)
  • 7.5 m(24 ft 7 in)産業用アーム
  • 7.1 m(23 ft 3 in)産業用アーム
  • 5.7 m(18 ft 8 in)産業用アーム
  • 6.4 m(21 ft 0 in)ストレートアーム
  • 4.1 m(13 ft 3 in)オーバー/アンダーログローダアーム(北米のみ)

キャブ

  • 固定一体型フロントウィンドウとスカイライト(P5A分類)
  • 固定2分割式フロントウィンドウとスカイライト(P8B分類)
  • オペレータ保護ガード(OPG)

電気系統

  • アーム先端までの配線付き発電機(20 kW)

エンジン

  • 寒冷時始動用ブロックヒータ(北米のみ)

安全とセキュリティ

  • 360 °ビューシステム

足回りと構造

  • 16.00-25ソリッドラバー製シングルタイヤ
  • 23.5-R25シングル空気タイヤ
  • 12.00-20ソリッドラバー製デュアルタイヤ
  • ヒッチけん引

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代マテリアルハンドラは、積載、ソーティング、積上げなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

MH3040 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

MH3040マテリアルハンドラ

MH3040林業用コンフィギュレーション

MH3040マテリアルハンドラ
MH3040林業用コンフィギュレーション

次について現在提供中のキャンペーンを確認  MH3040

その他のキャンペーンを見る