概要
高性能とオペレータの快適性
CAT® MH3024は、最も過酷な廃棄物処理および廃棄物集荷場の用途に優れた性能を実現する専用設計のマテリアルハンドラです。MH3024は、快適なキャブ、作業内容に合わせた複数のブームとアームのオプションなど、使いやすいテクノロジが特長となっています。このような特長により、お客様が毎日直面するさまざまな課題に対応する、安全で信頼できる製品を製作することができます。
重要な仕様
CAT® MH3024は、最も過酷な廃棄物処理および廃棄物集荷場の用途に優れた性能を実現する専用設計のマテリアルハンドラです。MH3024は、快適なキャブ、作業内容に合わせた複数のブームとアームのオプションなど、使いやすいテクノロジが特長となっています。このような特長により、お客様が毎日直面するさまざまな課題に対応する、安全で信頼できる製品を製作することができます。
高い旋回トルクで迅速に作業機械の設置面積が広いため、安定性を実現できます。
燃料フィルタ、作動油フィルタ、エアフィルタの耐用年数が長く、全体的なコストの削減に貢献します。
操作が容易です。お客様が選べるキャブ内快適性オプションと360 °機械ビューの高い視認性により、作業シフトの最初から最後まで快適に作業できます。
MH3024は前モデルのMH3024-06と比較してCO₂排出量が低減されています。
9 件中 1-6 件を表示
| エンジンモデル | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 定格出力(ネット)- ISO 9249 | 171 hp 128 kW |
| 定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) | 174 HP(メートル) 174 HP(メートル) |
| エンジン出力 - 最大 - ISO 14396 | 174 hp 129 kW |
| エンジン出力 - ISO 14396(DIN) | 176 HP(メートル) 176 HP(メートル) |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5.3 in 135 mm |
| 総行程容積(排気量) | 268.5 in³ 4.4 l |
| バイオディーゼル燃料使用可 | B20まで¹ B20まで¹ |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 |
| 注記(1) | 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(CEM)排気ガス後処理装置、オルタネータ、および中速度で作動する冷却ファンが装備されているときのフライホイールで利用可能な出力です。定格回転数2,200 rpm。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(CEM)排気ガス後処理装置、オルタネータ、および中速度で作動する冷却ファンが装備されているときのフライホイールで利用可能な出力です。定格回転数2,200 rpm。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 |
| 注記(2) | ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDとの互換性があります*。**最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 |
| 運転質量 | 59100 lb 26800 kg |
| 注記 | 運転質量には満タンの燃料タンク、オペレータ、 1,400 kg(3,086 lb)のワークツールが含まれます。質量はコンフィギュレーションによって異なります。 運転質量には満タンの燃料タンク、オペレータ、 1,400 kg(3,086 lb)のワークツールが含まれます。質量はコンフィギュレーションによって異なります。 |
| 最大リーチ | 39.4 ft 12010 mm |
| ブーム | MH 7.45 m(24 ft 5 in) MH 7.45 m(24 ft 5 in) |
| アーム | 5 m(16 ft 5 in)ドロップノーズ 5 m(16 ft 5 in)ドロップノーズ |
| 最大高さ | 42.7 ft 13030 mm |
| 最低ダンプ高さ | 14.8 ft 4520 mm |
| 最大深さ | 9.9 ft 3010 mm |
| ブームピン高さ | 30.4 ft 9260 mm |
| 最高走行速度 | 12.4 mile/h 20 km/h |
| ドローバけん引力 | 28551 lbf 127 kN |
| 最大登坂能力 | 65% 65% |
| 最大圧力 - 作業装置 | 5075 psi 35000 kPa |
| 最大圧力 - 旋回 | 5656 psi 39000 kPa |
| 最大圧力 - 走行 | 5075 psi 35000 kPa |
| 旋回速度 | 8 r/min 8 r/min |
| 最大旋回トルク | 42631 lbf·ft 58 kN·m |
| 燃料タンク容量 | 92.5 gal(US) 350 l |
| 冷却系統 | 9.5 gal(US) 36 l |
| エンジンオイル | 3.4 gal(US) 13 l |
| リアアクスル - ハウジング(ディファレンシャル) | 3.7 gal(US) 14 l |
| 走行減速機 | 0.7 gal(US) 2.5 l |
| パワーシフトトランスミッション | 0.7 gal(US) 2.5 l |
| 油圧システム - タンクを含む | 91.1 gal(US) 345 l |
| 作動油タンク | 40.9 gal(US) 155 l |
| 尿素水タンク | 7.9 gal(US) 30 l |
| ブーム | MH 7.45 m(24 ft 5 in) MH 7.45 m(24 ft 5 in) |
| アーム | 5 m(16 ft 5 in)ドロップノーズ 5 m(16 ft 5 in)ドロップノーズ |
| 全長(輸送時) | 35 ft 10670 mm |
| 機械全長 | 17.4 ft 5290 mm |
| 後端旋回半径 | 8.5 ft 2600 mm |
| カウンタウエイト下端高さ | 4.3 ft 1300 mm |
| キャブ高さ - 下降時 | 11 ft 3350 mm |
| キャブ高さ - 下降時(OPG装着時) | 11 ft 3350 mm |
| キャブ高さ - 上昇時 | 18.9 ft 5750 mm |
| キャブ高さ - 上昇時(OPG装着時) | 18.9 ft 5750 mm |
| ホイールベース | 9 ft 2750 mm |
| 輸送時幅 | 9.8 ft 2990 mm |
| 最低地上高 | 0.8 ft 240 mm |
| 足回り長さ | 17.4 ft 5300 mm |
| 注記(1) | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.3 kg(2.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.859メートルトン(2.049トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには1 kg(2.2 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.3 kg(2.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.859メートルトン(2.049トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.5)を使用した場合、システムには1 kg(2.2 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 |
| リサイクル性 | 96% 96% |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
次世代マテリアルハンドラは、積載、ソーティング、積上げなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
次世代マテリアルハンドラは、積載、ソーティング、積上げなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
MH3024マテリアルハンドラ
木の廃材を持ち上げるMH3024
木材の山から持ち上げるMH3024
大量の木片を移動しているMH3024
ぎっしりと詰まった廃棄物の塊を掴んでいるMH3024