| 幅 | 39 in 1000 mm |
| 容量 | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| 質量 | 1023 lb 464 kg |
| インターフェイス | ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 |
| アダプタ数量 | 5 5 |
| アダプタサイズ | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
| エッジのタイプ | ストレート ストレート |
掘削バケット 標準デューティバケット1,000 mm(39 in): 571-2889
国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する重要な仕様
- 幅
- 39 in
- 1000 mm
- 容量
- 0.82 yd³
- 0.63 m³
- 質量
- 1023 lb
- 464 kg
概要
Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。
機能一覧
- Catバケットは車両の掘削力とパワーを最適化できるよう設計されているため、ご使用のCat車両と組み合わせて使用することで、生産性が最大限に高まります。
- また、デュアルラディアスシェル形状により、資材がバケットに流入しやすくなります。ヒールクリアランスの拡大により、バケット下部の引きずり防止と、メンテナンスコストの低減を実現します。
- 掘削中は燃料消費が最大になります。資材のスピーディな切断が可能なCatバケットで、お客様の車両の全体的な作業効率が向上します。
- 短時間でより多くの資材の積載が可能です。バケットの形状とサイドバーにより、積載時には最大限の資材をバケットに保持できます。
- 長期間にわたり、バケット構造の耐久性が維持されます。一体型のヒンジプレートで、溶接式ヒンジプレートよりも応力が効率的に分散されます。
- Catバケットは、特に過度の摩耗を受ける部分については高強度の耐摩耗性鋼材で製造されています。
- Catグランドエンゲージツール(GET、Ground Engaging Tools)を使用すると、資材と最も頻繁に接触し、激しく摩耗するバケット部分を保護できます。
- Cat® Advansys™ GETを使用すると、過酷な用途でも高い生産性を実現でき、集積材への貫入が容易になり、サイクルタイムを短縮できます。
- AdvansysハンマーレスGETシステムを使用すると、チップの取付けや取外しをこれまで以上に迅速に行えます。
- CapSureリテンションを使用すると、基本的なハンドツールのみを使用してチップやアダプタをしっかりと接続できます。
- バケットと用途の組合せに最適なGETを選択することで、メンテナンスコストが低減されます。バケットチップは、個別の作業ニーズに合わせて様々なオプションをご用意しています。
- カプラシステムにより、車両に使用する複数のバケットとその他のアタッチメントの管理が容易になります。カプラの装備により類似サイズの車両間でのアタッチメントの共有が可能になり、安全なキャブから退出することなく即座に交換することができます。
- 車両に直接固定できるバケットはCat®ピングラバカプラとも互換性があります(ピングラバパフォーマンスバケットを除く)。ピングラバパフォーマンスバケットには埋込み型のピンを採用しているため、最大限の掘削力が得られます。Catピングラバカプラを介して装着するとバケットのサイクルタイムを短縮できます。
- また、Catピングラバカプラでは、バケットを反転させると、簡単に清掃やコーナー部の整備ができます。
- アタッチメントがきちんと固定されているか、カプラのセカンダリラッチを目視およびラッチ音で確認します。また、アタッチメントが常にオペレータの視界に入っていることも確認してください。
- Catピングラバカプラは、311~352の履帯式油圧ショベルとすべてのホイール式油圧ショベルでご使用いただけます。溝掘り幅のカプラもご用意しています。
- CW専用カプラシステムに対応のアタッチメントには、固定式のクイックカプラヒンジが使用されています。CW専用カプラはウェッジ型ロックシステムを備え、アタッチメントを保護します。
- CW専用カプラは、すべての履帯式およびホイール式油圧ショベルでご使用いただけます。
- もうバケットを探して時間を無駄にすることはありません。一部のバケットでCat資産追跡機能をご利用いただけます。
- 単一のソースから、すべてのアタッチメントと車両を追跡できます。資産追跡機能を備えたバケットは、VisionLink®(ビジョンリンク)およびProduct Link™(プロダクトリンク)搭載の機器で確認できます。
- お客様の大切な資産を安全に保護します。資産追跡機能搭載のバケットが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されます。境界線は簡単に設定できます。
製品仕様 標準デューティバケット1,000 mm(39 in): 571-2889
標準デューティバケット1,000 mm(39 in): 571-2889 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
バケット - 油圧ショベル
標準デューティバケット1,000 mm(39 in): 571-2889
選択済み
- 幅
- 39 in
- 1000 mm
- 容量
- 0.82 yd³
- 0.63 m³
- 質量
- 1023 lb
- 464 kg
バケット - 油圧ショベル
標準デューティバケット950 mm(37 in):571-2888
- 幅
- 37 in
- 950 mm
- 容量
- 0.75 yd³
- 0.57 m³
- 質量
- 977 lb
- 443 kg
バケット - 油圧ショベル
標準デューティバケット950 mm(37 in):558-4626
- 幅
- 37 in
- 950 mm
- 容量
- 0.85 yd³
- 0.65 m³
- 質量
- 1326 lb
- 602 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
標準デューティバケット
標準デューティバケットを装着した336F
標準デューティバケットを使用して、730Cアーティキュレートトラックへの積載を行う336F油圧ショベル
標準デューティバケットを使用して、溝掘り用途での掘削作業を行う311F RR
トラックへの積載に標準デューティバケットを使用する320中型油圧ショベル
標準デューティバケットで掘削作業を行うM317F
互換性のあるテクノロジとサービス
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
-
CAT PL161アタッチメントトラッカ
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
1
-
8
/
9 Items
項目
CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。