950 mm(37 in)

ノルディック掘削バケット 950 mm(37 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

37.4 in
950 mm
容量
17.7 ft³
500 l
質量
879.6 lb
399 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Sタイプクイックカプラやチルトローテータと組み合わせて最大の性能を発揮するように設計されています。
短いチップ半径と長いフロア

短いチップ半径と長いフロア

チルトローテータの併用による高い掘削力と優れたバケット容量を両立しています。
トルクチューブ

トルクチューブ

低構造のブラケットソリューションの場合、高い応力がかかる作業中でもゼロオフセットに近い値を実現し、高い曲げ抵抗力を発揮します。
サイド保護摩耗プレート

サイド保護摩耗プレート

特別設計のサイド摩耗プレートは、ヘビーデューティ用途で最適な耐摩耗性を発揮します。
摩耗ストリップ

摩耗ストリップ

最も過酷な作業環境でも優れた耐摩耗性を発揮します。

製品仕様 950 mm(37 in)

37.4 in 950 mm
容量 17.7 ft³ 500 l
質量 879.6 lb 399 kg
ベースエッジ厚さ 1.2 in 30 mm
チップ半径 52.6 in 1335 mm
インターフェイス形式 S-50カプラ S-50カプラ

950 mm(37 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  950 mm(37 in)

その他のキャンペーンを見る