概要
あらゆる地質でのユーティリティ、溝堀作業、掘削作業一般、および埋戻し作業に使用され、ヘビーデューティ用途にも対応しています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 20.5 in 520 mm |
| 容量 | 5.1 ft³ 145 l |
| 質量 | 220.5 lb 100 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| チップ半径 | 34.2 in 868 mm |
| インターフェイス形式 | S-40カプラ S-40カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true