スタジオショット

ノルディック溝掘バケット 400 mm(16 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

15.7 in
400 mm
容量
7.8 ft³
220 l
質量
383.6 lb
174 kg

概要

溝堀作業用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。

製品仕様 400 mm(16 in)

15.7 in 400 mm
容量 7.8 ft³ 220 l
質量 383.6 lb 174 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 52.3 in 1329 mm
インターフェイス形式 S-50カプラ S-50カプラ

400 mm(16 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  400 mm(16 in)

その他のキャンペーンを見る