概要
あらゆる地質でのユーティリティ、溝堀作業、掘削作業一般、および埋戻し作業に使用され、ヘビーデューティ用途にも対応しています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 34.3 in 870 mm |
| 容量 | 14.1 ft³ 400 l |
| 質量 | 670.2 lb 304 kg |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| チップ半径 | 43 in 1093 mm |
| インターフェイス形式 | S-45カプラ S-45カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true