概要
溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 47.2 in 1200 mm |
| 容量 | 9.2 yd³ 259.89 m³ |
| 質量 | 410.5 lb 186.19 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| チップ半径 | 28.2 in 715.2 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のCat®表面仕上げバケット
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント