概要
あらゆる地質でのユーティリティ、溝堀作業、掘削作業一般、および埋戻し作業に使用され、ヘビーデューティ用途にも対応しています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 37.4 in 950 mm |
| 容量 | 17.7 ft³ 500 l |
| 質量 | 864.2 lb 392 kg |
| ベースエッジ厚さ | 1.2 in 30 mm |
| チップ半径 | 47.8 in 1214 mm |
| インターフェイス形式 | S-45カプラ S-45カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true