概要
表面仕上げ用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、積込み、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 47 in 1200 mm |
| 容量 | 7.4 ft³ 210 l |
| 質量 | 346.1 lb 157 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| チップ半径 | 29.8 in 756 mm |
| インターフェイス形式 | S-40カプラ S-40カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true