概要
表面仕上げ用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、積込み、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 59 in 1500 mm |
| 容量 | 17.7 ft³ 500 l |
| 質量 | 917.1 lb 416 kg |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| チップ半径 | 41.1 in 1045 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式、ピングラバカプラ ピンオン式、ピングラバカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true