| 幅 | 15.7 in 400 mm |
| 容量 | 1.6 ft³ 45 l |
| 質量 | 111.1 lb 50.4 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| チップ半径 | 23.3 in 591 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
| 幅 | 15.7 in 400 mm |
| 容量 | 1.6 ft³ 45 l |
| 質量 | 111.1 lb 50.4 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| チップ半径 | 23.3 in 591 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント