370 mm(15 in)

370 mm(15 in) 掘削バケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

14.6 in
370 mm
容量
0.8 ft³
23 l
質量
57.3 lb
26 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

最適化された設計

最適化された設計

最適化された設計により、所望の幅と容量とともに最大限の掘削力を実現します。
リア摩耗ストリップ

リア摩耗ストリップ

後部摩耗ストリップは、バケットラッパを保護し、より多くの摩耗材を提供することによって、バケットの寿命を延ばすのに役立ちます。
最適な歯のレイアウト

最適な歯のレイアウト

新設計の歯の最適な位置決めにより、ベースエッジ、サイドカッタコーナだけでなく、サイドプレートも保護します。
新設計のボルトオンティース

新設計のボルトオンティース

最適な位置決めとベースエッジへの取り付けのために、歯1本につき2本のボルトを使用します。トップストラップの2つのスティフナは、掘削力を受けながら曲げに抵抗し、ロッキングボルトを摩耗や剪断から保護します。

製品仕様 370 mm(15 in)

14.6 in 370 mm
容量 0.8 ft³ 23 l
質量 57.3 lb 26 kg
ベースエッジ厚さ 0.4 in 10 mm
チップ半径 17.8 in 453 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

370 mm(15 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  370 mm(15 in)

その他のキャンペーンを見る