概要
柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 19.7 in 500 mm |
| 容量 | 2.6 ft³ 73.59 l |
| 質量 | 140.2 lb 63.59 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| チップ半径 | 25.3 in 643 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true