概要
溝堀作業用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 12.6 in 320 mm |
| 容量 | 4.2 ft³ 120 l |
| 質量 | 213.8 lb 97 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| チップ半径 | 43.8 in 1113 mm |
| インターフェイス形式 | S-40カプラ S-40カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true