610 mm(24 in)

610 mm(24 in) 強化型掘削バケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

24 in
610 mm
容量
8.1 ft³
229.39 l
質量
427.7 lb
194 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

過酷な用途や粗い骨材の除去のために設計されています。岩石およびコンクリート除去などの厳しい用途に使用します。
Cat

高耐久仕様

ヘビーデューティ仕様バケットと同様の設計ですが、さらに厚みのある摩耗プレートを使用し、非常に摩耗性が高く、強い衝撃を受ける作業に使用できるようになっています。
Cat

バケットの設計

成形バックラッパ設計により、積込み性能および生産性が向上しています。
Cat

大きなバケット充填量

最適な角度にラッパを調整し、角に丸みをつけることで、バケットに入る量を増やし、マテリアルの詰まりを防いでいます。

製品仕様 610 mm(24 in)

24 in 610 mm
容量 8.1 ft³ 229.39 l
質量 427.7 lb 194 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 40 in 1015 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

610 mm(24 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  610 mm(24 in)

その他のキャンペーンを見る