概要
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 42 in 1067 mm |
| 容量 | 19.1 ft³ 540 l |
| 質量 | 745.2 lb 338 kg |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| チップ半径 | 43.6 in 1108 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true