1,000 mm(39 in)

1,000 mm(39 in) 仕上げ整地バケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
39.4 in
1000 mm
容量
3.1 ft³
88.1 l
質量
128.3 lb
58.2 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

溝の掃除、傾斜付け、表面仕上げ、その他の仕上げ作業用に設計されています。
バケットを入れ子にする

バケットを入れ子にする

表面仕上げバケット内の作業に必要なすべてのバケットを輸送します。
ボルトオンカッティングエッジ

ボルトオンカッティングエッジ

表面仕上げ用途で滑らかな表面に仕上げることができます。
水抜き穴がない

水抜き穴がない

廃棄物除去およびライトマテリアル用途において、マテリアルおよび水を保持します。
ピン付属

ピン付属

ピンはあらかじめバケットに取り付けられています。

製品仕様 1,000 mm(39 in)

幅 39.4 in 1000 mm
容量 3.1 ft³ 88.1 l
質量 128.3 lb 58.2 kg
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
チップ半径 17.7 in 449.7 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,000 mm(39 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

作業中のCat®表面仕上げバケット

Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中のCat®表面仕上げバケット
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,000 mm(39 in)

その他のキャンペーンを見る