460 mm(18 in)

460 mm(18 in) 掘削バケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

18.1 in
460 mm
容量
1.9 ft³
53.5 l
質量
118.8 lb
53.9 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

多様なマテリアルを扱うさまざまな用途を想定して設計されています。
バケットの設計

バケットの設計

成形バックラッパ設計により、積込み性能および生産性が向上しています。
大きなバケット充填量

大きなバケット充填量

最適な角度にラッパを調整し、角に丸みをつけることで、バケットに入る量を増やし、マテリアルの詰まりを防いでいます。
バケットの形状

バケットの形状

バケットの形状が改良され、マテリアルが流れやすくなっています。バケットの横壁はテーパ状になっており、粘性の高いマテリアルの排出が容易に行えます。

製品仕様 460 mm(18 in)

18.1 in 460 mm
容量 1.9 ft³ 53.5 l
質量 118.8 lb 53.9 kg
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
チップ半径 23.3 in 591 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

460 mm(18 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

次について現在提供中のキャンペーンを確認  460 mm(18 in)

その他のキャンペーンを見る