1,800 mm(71 in)、ピンオン式

1,800 mm(71 in)、ピンオン式 ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

70.9 in
1800 mm
容量
14.8 ft³
420 l
質量
476.2 lb
216 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

幅の広い溝の清掃、マテリアルの積込み、整地、斜面の仕上げその他の作業に適した、汎用性の高いバケットです。
バケットの設計

バケットの設計

成形バックラッパ設計により、積込み性能および生産性が向上しています。
大きなバケット充填量

大きなバケット充填量

最適な角度にラッパを調整し、角に丸みをつけることで、バケットに入る量を増やし、マテリアルの詰まりを防いでいます。
バケットの形状

バケットの形状

バケットの形状が改良され、マテリアルが流れやすくなっています。バケットの横壁はテーパ状になっており、粘性の高いマテリアルの排出が容易に行えます。

製品仕様 1,800 mm(71 in)、ピンオン式

70.9 in 1800 mm
容量 14.8 ft³ 420 l
質量 476.2 lb 216 kg
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
チップ半径 26 in 661 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,800 mm(71 in)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,800 mm(71 in)、ピンオン式

その他のキャンペーンを見る