概要
溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 39.4 in 1000 mm |
| 質量 | 240.1 lb 108.9 kg |
| チップ半径 | 21.6 in 548 mm |
| 容量 | 4.8 ft³ 135.89 l |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true