1,000 mm(40 in)、102 L(3.6 ft3)、ピンオン式

1,000 mm(40 in)、102 L(3.6 ft3)、ピンオン式 ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

40 in
1000 mm
質量
172.4 lb
78.19 kg
チップ半径
18.9 in
481 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

幅の広い溝の清掃、マテリアルの積込み、整地、斜面の仕上げその他の作業に適した、汎用性の高いバケットです。
バケットの設計

バケットの設計

成形バックラッパ設計により、積込み性能および生産性が向上しています。
大きなバケット充填量

大きなバケット充填量

最適な角度にラッパを調整し、角に丸みをつけることで、バケットに入る量を増やし、マテリアルの詰まりを防いでいます。
バケットの形状

バケットの形状

バケットの形状が改良され、マテリアルが流れやすくなっています。バケットの横壁はテーパ状になっており、粘性の高いマテリアルの排出が容易に行えます。

製品仕様 1,000 mm(40 in)、102 L(3.6 ft3)、ピンオン式

40 in 1000 mm
質量 172.4 lb 78.19 kg
チップ半径 18.9 in 481 mm
容量 3.6 ft³ 101.9 l
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1,000 mm(40 in)、102 L(3.6 ft3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

CAT®ミニ油圧ショベルバケット概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT®ワークツールアタッチメント

CAT®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT®ワークツールアタッチメント

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,000 mm(40 in)、102 L(3.6 ft3)、ピンオン式

その他のキャンペーンを見る