概要
柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 11.8 in 300 mm |
| 容量 | 1.4 ft³ 39.59 l |
| 質量 | 111.3 lb 50.5 kg |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| チップ半径 | 25.3 in 643 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント