H215 S

H215 S パフォーマンスブレーカ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

1分あたりの打撃数
290~510
290~510
最小運転質量
16280 lb
7400 kg
定格流量 - 最小
95 gpm
360 l/min

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

優れた性能

優れた性能

        
  • 自動シャットオフ機能により、ツールの下に材料がないときにピストンを停止することで空着火を防止し、ブレーカの寿命を延ばします。
  •     
  • 内部緩衝システムは機械の振動を軽減し、騒音抑制を強化します。
  •     
  • 標準のサイレンサ機能により、近隣や騒音が規制されている病院の近くなど、騒音に敏感な地域の作業現場でもパフォーマンスブレーカを使用できます。
生産性の向上

生産性の向上

        
  • 高速ピストン速度または最大出力を選択してピストン速度を手動で調整し、現場での効率と生産性を向上させます。
  •     
  • オイル着火による動作サイクルにより、あらゆるブロー時にフルパワーを供給し、廃熱を低減します。
  •     
  • 重要な油圧部品は、ハウジング内での破損を防ぐシールド付きであるため、作業現場での休車時間が短縮されます。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

        
  • 標準のオンボード自動潤滑剤により、ブレーカの動作中に継続的にグリースが供給されるため、手動でグリースを注入する必要はありません。
  •     
  • スリップフィットと90度回転可能な下部ブッシュによって、現場での交換が容易になり、サービス時間の短縮とサービス寿命の延長につながります。
  •     
  • オイル着火設計なのでガス充填の確認が不要です。
  •     
  • メンテナンスエリアに迅速かつ容易にアクセスできるので、ブレーカのメンテナンスを簡単に行うことができます。
統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

        
  • アタッチメントを探して時間を無駄にすることがなくなります。CAT資産追跡機能はすべてのブレーカでご利用いただけます。
  •     
  • 単一のソースから、すべてのアタッチメントと機械を追跡できます。資産追跡機能搭載のブレーカは、VisionLink®内で表示できます。
  •     
  • お客様の大切な資産を安全に保護します。資産追跡機能搭載のバケットが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されます。境界線は簡単に設定できます。

製品仕様 H215 S

1分あたりの打撃数 290~510 290~510
最小運転質量 16280 lb 7400 kg
定格流量 - 最小 95 gpm 360 l/min
定格流量 - 最大 119 gpm 450 l/min
最小動作圧力 2465 psi 17000 kPa
最大動作圧力 2610 psi 18000 kPa
ツールシャフト直径 8.5 in 215 mm
最小キャリア質量 143299 lb 65 t
最大キャリア質量 264552 lb 120 t

H215 S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

H215 S

CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ(油圧ショベルに装備)

CATパフォーマンスブレーカ(岩石粉砕)

CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ

H215 S
CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ(油圧ショベルに装備)
CATパフォーマンスブレーカ(岩石粉砕)
CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H215 S

その他のキャンペーンを見る