| 1分あたりの打撃数 | 200~350 200~350 |
| 最小運転質量 | 8786 lb 3985 kg |
| 最小定格流量 | 53 gpm 200 l/min |
| 最大定格流量 | 69 gpm 260 l/min |
| 最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大動作圧力 | 2698 psi 18600 kPa |
| ツールシャフト直径 | 6.9 in 175 mm |
| 最小キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
| 最大キャリア質量 | 88184 lb 40 t |
重要な仕様
CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久性を発揮するように設計されています。 強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCat GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する汎用性のあるソリューションです。
| 1分あたりの打撃数 | 200~350 200~350 |
| 最小運転質量 | 8786 lb 3985 kg |
| 最小定格流量 | 53 gpm 200 l/min |
| 最大定格流量 | 69 gpm 260 l/min |
| 最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大動作圧力 | 2698 psi 18600 kPa |
| ツールシャフト直径 | 6.9 in 175 mm |
| 最小キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
| 最大キャリア質量 | 88184 lb 40 t |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
CAT H160 GCブレーカ(トップマウント)
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
地上で作業可能なブレーカのメンテナンス
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)油圧ショベル
Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時
CAT® GCブレーカ | 主な機能と利点