| 運転質量 - ツール装着時 | 190.3 lb 86.3 kg |
| エネルギークラス | 147.5 ft·lbf 200 J |
| 機械クラス | 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル |
| ツールシャフト直径 | 1.6 in 40 mm |
| 衝撃回数 | 800~1,400 bpm 800~1,400 bpm |
| 最小動作圧力 | 1276 psi 8798 kPa |
| 最小キャリア質量 | 2420.7 lb 1098 kg |
| 最適な油圧流量 | 15~25 lpm(4~6.6 gpm) 15~25 lpm(4~6.6 gpm) |
| 全幅 | 11.8 in 300 mm |
| 全長 | 13.4 in 340 mm |
| 全高 | 38.5 in 977 mm |
| 高さ - ツール別 | 28.6 in 727 mm |
| 騒音レベル | 118 dB 118 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型 ~ 中型 小型 ~ 中型 |
ブレーカ B1s
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 運転質量 - ツール装着時
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- エネルギークラス
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- 機械クラス
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
機能一覧
- 工具一式とストレージボックス
- 2個のツール(円錐形チゼルx1、横方向チゼルx1)
- メンテナンスキット
製品仕様 B1s
B1s を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカ
B1s
選択済み
- 運転質量 - ツール装着時
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- エネルギークラス
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- 機械クラス
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
ブレーカ
B1
- 運転質量 - ツール装着時
- 183.2 lb
- 83.1 kg
- エネルギークラス
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- 機械クラス
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
- 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
ブレーカ
B1ピンオン
- 運転質量 - ツール装着時
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- エネルギークラス
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- 機械クラス
- 300.9Dミニ油圧ショベル
- 300.9Dミニ油圧ショベル
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true