| ツールシャフト直径 | 1.6 in 40 mm |
| 全長 | 16.9 in 430 mm |
| 質量 | 8.8 lb 4 kg |
| 適合性 | B1ブレーカ B1ブレーカ |
機能一覧
B1ブラント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
B1ブラント
選択済み
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
ブレーカアクセサリ
B1クロスカットチゼル
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
ブレーカアクセサリ
B1クロスカットチゼル(360 mm)
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 14.2 in
- 360 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true