H55横方向スペード

H55横方向スペード ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.3 in
58 mm
全長
20.5 in
520 mm
質量
22 lb
10 kg

製品仕様 H55横方向スペード

ツールシャフト直径 2.3 in 58 mm
全長 20.5 in 520 mm
質量 22 lb 10 kg
適合性 H55ブレーカ H55ブレーカ

H55横方向スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H55横方向スペード

その他のキャンペーンを見る