B8クロスカットチゼル、タック

B8クロスカットチゼル、タック ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3 in
75 mm
全長
27.4 in
695 mm
質量
46.3 lb
21 kg

製品仕様 B8クロスカットチゼル、タック

ツールシャフト直径 3 in 75 mm
全長 27.4 in 695 mm
質量 46.3 lb 21 kg
適合性 B8ブレーカ B8ブレーカ

B8クロスカットチゼル、タック を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B8クロスカットチゼル、タック

その他のキャンペーンを見る