スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
写真 (7)
360度ビュー (1)

B8サイドマウント ブレーカ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
802.5 lb
364 kg
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
1150 J
機械クラス
415 ~ 444バックホーローダ
415 ~ 444バックホーローダ

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Cat® Bブレーカは、歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、幅広い建設用途や軽い解体用途に適しています。
Caterpillarバックホーローダに適合するよう最適化された独自のハウジング

Caterpillarバックホーローダに適合するよう最適化された独自のハウジング

堅牢なハウジングに、ピンオン式(赤色の矢印)およびピングラバクイックカプラ(緑色の矢印)車両取付けという2つの取付けコンフィギュレーションが組み込まれています。
バックホーローダ専用に設計された統合ストレインリリーフホース配管

バックホーローダ専用に設計された統合ストレインリリーフホース配管

ジャンパライン用の統合ストレインリリーフが含まれています。整った配管、Caterpillar Toughguardホース材料、および摩耗スリーブ保護により、解体用途の最中や道路建設位置に挟まれた場合の損傷から守ります。
ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式ブレーカはさらなる柔軟性を実現し、公道または建物破壊作業により適しています。また、ボルト留めされた接合部の数が減少しているため、フレームがさらに堅牢になりブレーカの耐用年数が向上します。
スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュは現場で交換できるうえ、1本のロックピンによる容易なメンテナンスにより、摩耗寿命を延長でき、所有コストやオペレーティングコストを削減できます。上部ブッシュは360 °回転するほか、下部ブッシュは2つの位置があり、90 °回転できます。
ガス燃焼設計

ガス燃焼設計

ガス燃焼設計によって、長期にわたって一貫した高い生産性を実現できるため、コンクリート、アスファルト、岩、軽度の溝掘り作業などの用途でブレーカの信頼性を高めることができます。

製品仕様 B8サイドマウント

運転質量 - ツール装着時 802.5 lb 364 kg
エネルギークラス 848.2 ft·lbf 1150 J
機械クラス 415 ~ 444バックホーローダ 415 ~ 444バックホーローダ
ツールシャフト直径 3 in 75 mm
衝撃回数 400 ~ 800 bpm 400 ~ 800 bpm
最小動作圧力 1704.1 psi 11749 kPa
最小キャリア質量 13227.7 lb 6000 kg
最適な油圧流量 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm) 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅 15.2 in 385 mm
全長 27.5 in 698 mm
全高 59.6 in 1514 mm
高さ - ツール別 43.5 in 1106 mm
騒音レベル 133 dB 133 dB
マウンチングブラケットサイズ ピンオン式 ピンオン式

B8サイドマウント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B8サイドマウント

その他のキャンペーンを見る