概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 771 lb 349.7 kg |
| エネルギークラス | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| 機械クラス | 6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ 6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ |
| ツールシャフト直径 | 3 in 75 mm |
| 衝撃回数 | 400 ~ 800 bpm 400 ~ 800 bpm |
| 最小動作圧力 | 1704.1 psi 11749 kPa |
| 最小キャリア質量 | 13999.3 lb 6350 kg |
| 最適な油圧流量 | 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm) 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm) |
| 全幅 | 12.4 in 316 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 55.6 in 1413 mm |
| 高さ - ツール別 | 39.6 in 1005 mm |
| 騒音レベル | 133 dB 133 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 大型 大型 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true