概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 571 lb 259 kg |
| エネルギークラス | 501.5 ft·lbf 680 J |
| 機械クラス | 4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ 4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ |
| ツールシャフト直径 | 2.7 in 68 mm |
| 衝撃回数 | 500~900 bpm 500~900 bpm |
| 最小動作圧力 | 1775 psi 12238 kPa |
| 最小キャリア質量 | 8000.6 lb 3629 kg |
| 最適な油圧流量 | 40~70 lpm(10.6~18.5 gpm) 40~70 lpm(10.6~18.5 gpm) |
| 全幅 | 12.4 in 316 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 54.1 in 1375 mm |
| 高さ - ツール別 | 37.3 in 948 mm |
| 騒音レベル | 128 dB 128 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 大型 大型 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true